(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,468円
税込単価
56,615円

通電・冷却時間中、管と継手を保持・固定するクランプ。【特長】・3サイズ対応のチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4989065112216
  • トラスココード:
    758-7350
  • 対象材:
    ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、JWWA50、JWWA/JIS75、100、
  • 質量(g):
    5500

型番

ESCI-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

配水用ポリエチレン配管工具 ソケットベンドチーズクランプの仕様

軽量・コンパクトで作業が飛躍的に楽に。折り畳み式で保管・運搬も快適。

軽量・コンパクトで作業が飛躍的に楽に。折り畳み式で保管・運搬も快適。

折り畳んだ状態と、開いた状態

折り畳んだ状態と、開いた状態

特長

軽量

軽量
これまで2本の支持棒を必要としていたものを1本へ改良。
また支持棒内を空洞にすることで最大限の軽量化を図った。強度は落とさずに楽で素早く、確実な固定が可能。

折り畳み式

折り畳み式
コンパクト設計に加え、作業後はさらに小さくに折り畳めるので場所をとらない保管・快適な運搬が行える。

2WAY・快適ノブ

2WAY・快適ノブ
パイプの上下どちらからでもクランプが可能な2WAY機能。
パイプの下へ工具をセットした際でもチェーンの締め付け・緩めがそのままの状態で行えるユーザー目線の快適ノブ搭載。

多機能

多機能
ソケット・チーズに加え、各種ベンドにも対応。
また、一台で3サイズの管に使用可能でドラムタイプでは対応できない保護層付PE管(JWWA)やガスPE管(JIS)にも使用できるので、あらゆる場面で活躍する。

簡単操作

簡単操作
角度調整は継手角度に合った目盛にセットするだけの簡単操作。
ストレートな継手用の0°、各ベンドの角度に対応した計5つの目盛にずらすだけなので簡単・スピーディーに多種の継手に対応できる。

 

対象材:水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144)「ISO」、(PWA 001)「JIS」/ガス用ポリエチレン管(JIS K 6774)

ソケット

ソケット

キャップ

キャップ

ベンド(90°・45°・22.5°・11.25°)

ベンド(90°・45°・22.5°・11.25°)

チーズ

チーズ

製品仕様

品名品番対象サイズ(呼び)質量(kg)
ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)100ESCI-10050※・75・1005.5

※ガス用ポリエチレン管「呼び50」には対応していない。

外形図

外形図

品番寸法(単位:mm)
ABC
ESCI-100455220140

※上記は基本寸法ですので、現物と若干の違いが生じる場合がある。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESCI-100

1個

51,468( 56,615円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通電・冷却時間中、管と継手を保持・固定するクランプ。
【特長】
・3サイズ対応のチェーン式で軽量コンパクトなシングルバータイプ。
【用途】
・ポリエチレン管EF接合。

ESCI-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)の型番ESCI-100のページです。
型番ESCI-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

    ソケットクランプ ESIW

    ソケットクランプ ESIW

      配水用PE管融着工具 サドルクランプ

      配水用PE管融着工具 サドルクランプ

        配水用PE管融着工具 エルボクランプ

        配水用PE管融着工具 エルボクランプ

          配水用PE管融着工具 マルチサドルクランプ

          配水用PE管融着工具 マルチサドルクランプ

            ソケットエルボクランプ EKS-50

            ソケットエルボクランプ EKS-50

              クランプ深アゴ型

              クランプ深アゴ型

                クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                  配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(PWA)313105,313112

                  配水用PE管融着工具 ソケットクランプ(PWA)313105,313112

                    チェーンクランプ

                    チェーンクランプ

                      ソケットクランプ(ドラムタイプ) ライナー付 ESI

                      ソケットクランプ(ドラムタイプ) ライナー付 ESI

                        エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

                        エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

                          メタルワークベンチ用固定金具

                          メタルワークベンチ用固定金具

                            メーカー 松阪商事 松阪商事 レッキス工業 レッキス工業 レッキス工業 松阪商事 トラスコ中山 トラスコ中山 レッキス工業 シグネット 松阪商事 エスコ ムラテックKDS
                            通常価格 51,468円 20,941円 35,454円 38,027円 68,181円 26,961円 9,154円 9,271円 32,947円 3,535円 42,302円 15,910円 710円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - パーツ
                            JANコード 4989065112216 - - - - 4989065109933 - - - - - - -
                            トラスココード 758-7350 - - - - 758-7341 - - - - - - -
                            対象材 ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド、JWWA50、JWWA/JIS75、100、 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5500 - - - - 1300 - - - - - - -

                            ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました