(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットエルボクランプ EKS-50

ソケットエルボクランプ EKS-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,961円
税込単価
29,657円

通電・冷却時間中、管と継手を保持・固定するクランプ。【特長】・EFシステムによ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質:
    本体:アルミ
  • JANコード:
    4989065109933
  • トラスココード:
    758-7341
  • 対象継手:
    ソケットチーズ・90°エルボ・45°エルボ・キャップ:JWWA 50
  • 質量(g):
    1300

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボクランプの仕様

EKS-50の使用イメージ

EKS-50の使用イメージ

品番品名対象呼び(サイズ)質量
EKS-50ソケットエルボクランプ 50501.3kg
  • 対象継手:EF継手のソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ、キャップ
  • 対象管:水道配水用ポリエチレン管(JWWA)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKS-50

1個

26,961( 29,657円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通電・冷却時間中、管と継手を保持・固定するクランプ。
【特長】
・EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
【用途】
・ポリエチレン管EF接合。

EKS-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソケットエルボクランプ EKS-50の型番EKS-50のページです。
型番EKS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットエルボクランプ EKS-50

ソケットエルボクランプ EKS-50

    配水用PE管融着工具 エルボ・チーズクランプ

    配水用PE管融着工具 エルボ・チーズクランプ

      ソケットクランプ ESIW

      ソケットクランプ ESIW

        ラチェット式ベルトクランプ

        ラチェット式ベルトクランプ

          ソケットクランプ(ドラムタイプ) ライナー付 ESI

          ソケットクランプ(ドラムタイプ) ライナー付 ESI

            配水用PE管融着工具 チーズクランプ

            配水用PE管融着工具 チーズクランプ

              200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

              200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg

                スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg

                  2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

                  2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

                    KTC チェーンクランプ

                    KTC チェーンクランプ

                      角度切付コーナークランプ SKC-2

                      角度切付コーナークランプ SKC-2

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

                          75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                          75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                            メーカー 松阪商事 レッキス工業 松阪商事 E-Value 松阪商事 レッキス工業 エスコ スーパーツール エスコ KTC(京都機械工具) SK-11 スーパーツール エスコ
                            通常価格 26,961円 90,911円 20,941円 1,011円 42,302円 28,812円 106,190円 16,312円 59,440円 7,103円 4,285円 15,714円 2,700円
                            通常出荷日 6日目   7日目   6日目   3日目   6日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 -
                            材質 本体:アルミ - 本体:アルミ - 本体:アルミ - - - - - - - -
                            JANコード 4989065109933 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 758-7341 - - - - - - - - - - - -
                            対象継手 ソケットチーズ・90°エルボ・45°エルボ・キャップ:JWWA 50 - - - - - - - - - - - -

                            ソケットエルボクランプ EKS-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました