通電・冷却時間中、管と継手を保持・固定するクランプ。【特長】・一方向からの簡単...
一個所締めで作業時間を大幅カット、開閉はバネ式で操作も楽々
型番:ESIW-50、ESIW-75の画像
これまで2ヵ所で固定していたクランプを一箇所締め方式へ。
十分な保持力を維持したまま、楽で素早く、確実な固定が可能。
バネ搭載でわずらわしい取り付け・取り外し作業が飛躍的に楽に。
特に作業後はノブを回せばバネの効果で自動的にクランプが開くのでスムーズな取り外しが行える。
これまでのクランプはパイプの上下から巻きつけるようにセットする必要があったが、このクランプは一方向からの操作で360°どの方向からでも取付けが行える。
作業・運搬・収納、あらゆるシーンを楽にしてくれるコンパクト設計。
また、そのコンパクトさを活かし、チーズ分岐側からソケットへの接続も可能。
ソケット
キャップ
品名 | 品番 | 対象サイズ(呼び) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
ソケットクランプ ISO50 | ESIW-50 | 50 | 1.1 |
ソケットクランプ ISO75 | ESIW-75 | 75 | 1.7 |
外形図
品番 | 寸法(単位:mm) | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
ESIW-50 | 12 | 130 | 145 |
ESIW-75 | 25 | 155 | 202 |
※上記は基本寸法のため、現物と若干の違いが生じる場合がある。
Loading...
通電・冷却時間中、管と継手を保持・固定するクランプ。
【特長】
・一方向からの簡単操作、一箇所締めで確実な固定。
【用途】
・ポリエチレン管EF接合。