(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリの出にくいチューブカッター TC127

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しましたバリ取り作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブカッター
  • 切断能力mm:
    6.35、9.52、12.7
  • 切断能力インチ:
    1/4、3/8、1/2
  • 最大肉厚(mm):
    0.8
  • 全長(mm):
    130
  • 適合管:
    一般冷媒配管用銅管専用
  • トラスココード:
    768-5122
  • JANコード:
    4963202090063
  • 質量(g):
    200
  • 入数:
    1丁

Loading...

バリの出にくいチューブカッター TC127の仕様

TC127の外観

TC127の外観

TC127の寸法図

TC127の寸法図

特長

  • ターゲットユーザーを「家庭用エアコン工事業者」に絞り込み、「銅管」「家庭用エアコンサイズ」のみ適用したことで、特定業種への最適化を実現

※業務用パッケージエアコンも5/8"銅管(5分)まで使用可

仕様

  • 商品重量:300g
  • 寸法1:130mm
  • 一般冷媒配管用銅管専用

機能

「バリ」とは銅管の内側に発生する加工跡

従来機とTC127の切断面比較

適合パイプ(一般冷媒配管用銅管)
管径(mm)肉厚(mm)質別
φ6.35、φ9.52、φ12.7
(1/4"、3/8"、1/2")
0.8O又はOL
φ15.88(5/8")1.0

バリが出にくい

  • 極薄丸刃を採用することで、ガス漏れの原因となるバリの大きさを約50%削減(従来機比)
  • バリを取り除く作業時間の短縮、見栄えの美しさを実現

自動送り機構

  • 初心者でも熟練者でも同じ操作で同じ切り口を実現できる統一性

刃カバー

  • グリップを回してセットするだけで、刃が自動で管に切り込んでいく機構
    →剥き出しの刃から作業者を守る
  • 従来、工具が必要である刃交換を工具なしで可能に
    →作業者のリスク低減と刃交換の工具レス化を実現

デザイン/操作性

  • 作業者への行動観察により操作性を考慮したデザイン
  • 従来のシルバーよりもデザイン性を感じさせる赤と黒のコーポレートカラーを採用

従来機よりも性能を向上させつつ、持ちやすさと操作性を追及した「機能美」、操作性と意匠性を併せ持つ日本製のチューブカッター

  • ※ 4分以下の銅管は切断に1.0周必要なのに対し、5分銅管は1.5周必要
  • ※ φ15.88(直径15.88mm)(5/8")銅管は肉厚1.0mmのため、刃の寿命は短くなります

使用上のご注意

  • 刃の先端は非常に鋭利になっていますので、直接触れないでください。指などを切る恐れがあります。
  • カバーを外してのご使用はお止めください。丸刃が露出するため、作業時のけがの原因となります。
  • 作業時や丸刃交換時など丸刃の取り扱いには十分注意してください。
  • パイプを切断した後の切り口は鋭利になっており、けがの恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
  • 適合パイプ以外の切断に使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC127

1丁
10

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しましたバリ取り作業の効率化を図ります
【特長】
・チタンコーティング付の刃にグレードアップ
・自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり
・刃部にカバーが付いた安全設計
・替刃の交換は工具レスで簡単に行えます
【用途】
・「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です
・家庭用ルームエアコン工事に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリの出にくいチューブカッター TC127の型番TC127のページです。
型番TC127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリの出にくいチューブカッター TC127

バリの出にくいチューブカッター TC127

    205 クイックアクションチューブカッタ

    205 クイックアクションチューブカッタ

      チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)

      チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)

        トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)

        トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)

          薄肉ステンレス管用チューブカッタ

          薄肉ステンレス管用チューブカッタ

            チューブカッタ クイックアクション機構

            チューブカッタ クイックアクション機構

              チューブカッター(自動送り機能付き)クロムメッキ刃・チタンコーティング刃

              チューブカッター(自動送り機能付き)クロムメッキ刃・チタンコーティング刃

                チューブカッター(自動送り機能付)

                チューブカッター(自動送り機能付)

                  チューブカッター GFC-325N

                  チューブカッター GFC-325N

                    チューブカッター(アルミ)

                    チューブカッター(アルミ)

                      ラチェットパイプカッター(鋼管・ステンレス鋼管用)

                      ラチェットパイプカッター(鋼管・ステンレス鋼管用)

                        RBチューブカッター(ベアリング内蔵)

                        RBチューブカッター(ベアリング内蔵)

                          クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載

                          クイックアクションチューブカッタ X-CEL機能搭載

                            メーカー ロブテックス リジッド トラスコ中山 ロブテックス リジッド リジッド トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 松阪商事 KTC(京都機械工具) レッキス工業 リジッド
                            通常価格 5,600円 18,273円 12,711円 12,210円 9,718円 16,130円 5,568円 5,686円 8,514円 6,520円 50,627円 7,700円 19,041円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター チューブカッター
                            切断能力mm 6.35、9.52、12.7 6-60 10~66 6~45 - - 3~32 3~42 10~66 - - - -
                            切断能力インチ 1/4、3/8、1/2 1/4-2.3/8 3/8~2 5/8 1/4~1-3/4 - - 1/8~1 1/4 1/8~1 5/8 3/8~2 5/8 - - - -
                            最大肉厚(mm) 0.8 - 3 1.5 - - 3 3 3 3 - 4.5 -
                            全長(mm) 130 260 195 163 - - 150 160 271 - - - -

                            バリの出にくいチューブカッター TC127のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレス管は切れますか?
                            A
                            銅管専用でステンレス管には対応していません。

                            チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました