(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
387,266円 359,653円
税込単価
425,993円 395,618円

【特長】・全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ切り機
  • ねじ切能力:
    15A-50A(1/2B-2B)
  • 高さ(mm):
    380
  • 電源(V):
    AC100
  • 標準付属ダイヘッド:
    AD15A-20A、AD25A-50A
  • 標準付属チェーザ:
    ACHSS15A-20A、ACHSS25A-50A
  • JANコード:
    4514706017461
  • トラスココード:
    485-4586
  • 消費電力(W):
    600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    41
  • 奥行(mm):
    390
  • 幅(mm):
    650
  • 品名:
    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3(ステンレス管仕様)
  • 入数:
    1台

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

F50A3SUS 解除

Loading...

【商品仕様】
型番:F50A3SUS
・適合ダイヘッド品番:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A
・適合チェーザ品番:MCHSS8A-10A、ACHSS15A-20A、ACHSS25A-50A

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F50A3SUS

1台

1個

387,266円

359,653

( 395,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
・後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
・ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
【用途】
・ステンレス鋼管のねじ切り作業。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)の型番F50A3SUSのページです。
型番F50A3SUSに関する仕様情報を記載しております。

自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました