(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

より戻し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DK-4K
より戻し ツウセンヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,006円
税込単価
9,907円

【特長】・ベアリング入りなので、強力です。・先端R形状でさらに通線作業の効率が...

詳細情報を確認する

  • 材質1:

Loading...

 
カタログを表示

DK-4K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径
溝幅
安全引張度(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-4K

59
4937897007606
772-8310
53
18mm
9.4mm
3.9

1個

9,006( 9,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング入りなので、強力です。
・先端R形状でさらに通線作業の効率が上がりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

より戻しの型番DK-4Kのページです。
型番DK-4Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

より戻し

より戻し

    カスタム クランプメーター C-07

    カスタム クランプメーター C-07

      シグネット クランプメーター

      シグネット クランプメーター

        クランプメーター  AC専用

        クランプメーター  AC専用

          交流デジタルクランプメータ MT-400A

          交流デジタルクランプメータ MT-400A

            アナログ クランプリーカ MCL-350

            アナログ クランプリーカ MCL-350

              アナログ クランプメータ M-3000

              アナログ クランプメータ M-3000

                クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                  クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                  クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                    キューマルチメータ KEW1030

                    キューマルチメータ KEW1030

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                        検電器 3480

                        検電器 3480

                          クランプメーター  リーク電流

                          クランプメーター  リーク電流

                            メーカー DENSAN 三商 シグネット アズワン マザーツール マルチ計測器 マルチ計測器 アズワン アズワン 東京硝子器械 三和電気計器 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 8,485円 14,800円 2,200円 11,480円 7,627円 43,812円 12,686円 20,980円 22,669円 7,000円 22,007円 4,200円 104,317円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   19日目   8日目~   9日目   1日目   5日目   1日目  
                            材質1 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DK-10K
                            DK-15K
                            DK-20K
                            DK-7K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径 溝幅 安全引張度
                            (kN)

                            8,485円

                            ( 9,334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            814937897007620772-828014525mm13.6mm9.8

                            10,407円

                            ( 11,448円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            964937897007637772-829825030mm16mm14.7

                            11,064円

                            ( 12,170円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1124937897007644772-830138534mm18mm19.6

                            9,466円

                            ( 10,413円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            694937897007613772-83288721mm11.4mm6.9

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました