(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルグリップ中間引タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シングルグリップ中間引タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,990円 ~ 16,012円  特別価格 
税込価格
7,689円 ~ 17,613円  特別価格 

【特長】・シングルグリップ中間引タイプてす。・編込みタイプです。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張荷重
使用ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
4937897014215
773-0357
190
7.8/800(kN/kgf)
25~35mm

1個

6,990( 7,689円 )

6日目

860
4937897014222
773-0365
415
14.7/1500(kN/kgf)
35~48mm

1個

12,771円

12,542

( 13,796円 )

1日目

980
4937897014239
773-0373
595
19.6/2000(kN/kgf)
49~60mm

1個

13,761円

13,236

( 14,560円 )

1日目

1080
4937897014246
773-0381
980
22.5/2300(kN/kgf)
60~75mm

1個

14,104( 15,514円 )

1日目

1200
4937897014253
773-0390
1320
24.5/2500(kN/kgf)
75~90mm

1個

16,012( 17,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルグリップ中間引タイプてす。
・編込みタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルグリップ中間引タイプ

シングルグリップ中間引タイプ

    シングルグリップ

    シングルグリップ

      ラインプローブ 7226A

      ラインプローブ 7226A

        バナナ型チップ

        バナナ型チップ

          より戻し

          より戻し

            携帯用ケース C-SPH

            携帯用ケース C-SPH

              テスタケース

              テスタケース

                キャリングケース

                キャリングケース

                  先端金具・標準 8072

                  先端金具・標準 8072

                    みの虫クリップ C-103 B(黒)

                    みの虫クリップ C-103 B(黒)

                      [EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)

                      [EA707D-18,-21用] ハンガー(マグネット付)

                        ソフトタイプ携帯用ケース

                        ソフトタイプ携帯用ケース

                          ICクリップ

                          ICクリップ

                            メーカー DENSAN DENSAN 共立電気計器 アズワン DENSAN 三和電気計器 マザーツール カイセ 共立電気計器 三商 エスコ 東京硝子器械 カイセ
                            通常価格 6,990円 5,185円 6,000円 2,140円 8,485円 2,500円 1,743円 1,180円 700円 1,450円 2,700円 2,289円 4,199円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   1日目   61日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            シングルグリップ中間引タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました