(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサンウェット(通線用潤滑剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサンウェット(通線用潤滑剤)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,700円 ~ 10,794円  特別価格 
税込価格
2,970円 ~ 11,873円  特別価格 

【特長】・塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑剤です。・液状タイプです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250-8541
3000
1本(3000mL)

2個

10,794円

9,694

( 10,663円 )

1日目

250-8532
530
1本(500mL)

2個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑剤です。
・液状タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサンウェット(通線用潤滑剤)

デンサンウェット(通線用潤滑剤)

    コンバイン専用オイル

    コンバイン専用オイル

      農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

      農業機械ギヤーオイル(ミッションオイル)

        浸透潤滑防錆油 PN55

        浸透潤滑防錆油 PN55

          生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

          生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

            モリアタック

            モリアタック

              ペネトン

              ペネトン

                エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                  ジェットルーブ

                  ジェットルーブ

                    エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                    エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                      TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                      TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                        タッカーオイル

                        タッカーオイル

                          万能油圧作動オイル

                          万能油圧作動オイル

                            メーカー DENSAN 大澤ワックス 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット トラスコ中山 エーゼット 大澤ワックス
                            通常価格 2,700円 4,373円 4,928円 610円 768円 2,342円 843円 662円 900円 550円 1,389円 614円 3,828円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   2日目   7日目   1日目   2日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目  
                            種類 オイル - - スプレー スプレー スプレー - オイル スプレー オイル スプレー オイル -

                            デンサンウェット(通線用潤滑剤)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            通信線の入線に
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            パイプ内への入線に使っています。
                            LANケーブルや電線が入りにくいとおもったらすかさず使っています。
                            滑り度はバッチリ。無いと無理な現場ばっかりなのでコレが無いと話になりません。
                            使い終わったら手がかなりベタつくけど洗ったらすぐ落ちるのがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました