(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
“スタンダードTカッター”
  • 数量スライド割引

“スタンダードTカッター” (レビュー)

通常価格(税別)
4,032円
税込価格
4,435円
通常出荷日
1日目
【特長】
・グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
・レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。
・保管に便利なフックホール付です。
・簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
【用途】
・銅線及びアルミ線のカットに。

(i)ご注意

  • 切断能力は目安となります。

“スタンダードTカッター”のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電線ストリップ先端を修正(揃える)為に購入
    評価 5.0満足度:5.02019/05/30
    ハサミよりもしっかりと楽にカットできます。
    刃幅が広いため多芯線のまとめカットにも適しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スタンダードTカッター”

“スタンダードTカッター”

    アルミケーブルカッター

    アルミケーブルカッター

      “Data T型カッター”

      “Data T型カッター”

        φ 21mm/455mm ケーブルカッター

        φ 21mm/455mm ケーブルカッター

          φ 26mm/600mm ケーブルカッター

          φ 26mm/600mm ケーブルカッター

            ラチェットケーブルカッター 9531-250・9531-280

            ラチェットケーブルカッター 9531-250・9531-280

              メーカー IDEAL フジ矢 IDEAL エスコ エスコ クニペックス
              通常価格 4,032円 13,011円 7,097円 11,046円 12,465円 60,964円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
              対応線種類 ケーブル IV線 ケーブル IV線 IV線 -
              切断能力(ケーブル)(㎜) Φ12.7(細より線)、Φ2.6(単線芯線径) - Φ12.7(細より線) - - -
              全長(mm) 160 - 140 - - -
              JANコード 0783250451234 - 0783250450749 - - -
              トラスココード 759-8173 - 759-8076 - - -

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。