(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,682円
税込単価
4,050円

絶縁端子・ファストン端子両用の万能電工ペンチ。【特長】・刃部は研磨仕上げしてお...

詳細情報を確認する

  • 圧着機能有無:
  • 呼び寸法:
    250
  • JANコード:
    4952520067116
  • トラスココード:
    449-9981
  • 全長(mm):
    240
  • 圧着端子(mm2):
    1.25、2、5.5
  • 圧着端子種類:
    絶縁端子、接続端子
  • 重量(g):
    300

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA105

10

1個

3,682( 4,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁端子・ファストン端子両用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部は研磨仕上げしており鋭い切れ味を実現。
・絶縁端子とファストン端子の圧着が可能。※簡易圧着になります。
・小ネジ、ボルト、電線等の切断、ワイヤーストリップが可能。
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に。

商品情報

製品仕様

FA105

FA105

  • 重量:300g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):290×85×15mm
外形図

外形図

  • a:225mm
  • b:38mm
  • c:15mm
  • d:58mm
  • e:40mm
各部分の用途

各部分の用途

  • 1.電線等の切断
  • 2.絶縁端子(ターミナル)圧着
  • 3.小ネジ・ボルトの切断
  • 4.ファストン端子(ターミナル)圧着
  • 5.ワイヤーストリッパー

圧着部分は絶縁端子用とファストン端子用になります。

この商品の特長

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーカット機能付

ワイヤーカット機能付

小ネジ、ボルトのカットが可能

小ネジ、ボルトのカットが可能

FA105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105の型番FA105のページです。
型番FA105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

    万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

    万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

      万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

      万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

        万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102

        万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102

          万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101

          万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101

            万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103

            万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103

              偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225

              偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225

                エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

                エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

                  エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200

                  エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200

                    圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175

                    圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175

                      電工ペンチ CMP-200

                      電工ペンチ CMP-200

                        電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

                        電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

                          電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

                          電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

                            メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 クニペックス クニペックス フジ矢 TONE フジ矢 フジ矢
                            通常価格 3,682円 4,300円 4,236円 3,800円 4,000円 3,568円 4,575円 11,946円 11,197円 5,364円 5,000円 4,904円 4,737円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            圧着機能有無 - - - - - -
                            呼び寸法 250 250 225 225 225 225 - 200 200 - 200 - 225
                            JANコード 4952520067116 4952520067109 4952520067123 4952520067086 4952520067079 4952520067093 - - - - - - 4952520030707
                            トラスココード 449-9981 447-9998 449-9999 447-9971 447-9963 447-9980 - - - 329-8841 - - 309-6149
                            全長(mm) 240 240 240 225 225 225 - - - 192 - - 228

                            万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました