(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102

万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

裸圧着端子用の万能電工ペンチ。【特長】・刃部を研磨仕上げにすることで、今までに...

詳細情報を確認する

  • 圧着機能有無:
  • 呼び寸法:
    225
  • JANコード:
    4952520067086
  • トラスココード:
    447-9971
  • 全長(mm):
    225
  • 圧着端子(mm2):
    1.25、2、5.5
  • 圧着端子種類:
    裸端子
  • 重量(g):
    300

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

圧着機能有無呼び寸法225
JANコード4952520067086トラスココード447-9971
全長(mm)225圧着端子(mm2)1.25、2、5.5
圧着端子種類裸端子重量(g)300
RoHS ?10 - -
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA102

10

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

裸圧着端子用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部を研磨仕上げにすることで、今までにない鋭い切れ味を実現しました
・裸端子(ターミナル)圧着
・小ネジ・ボルトの切断
・電線等の切断
・ワイヤーストリッパー
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に

商品情報

製品仕様

FA102

FA102

  • 重量:300g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):290×85×15mm
外形図

外形図

  • a:225mm
  • b:38mm
  • c:15mm
  • d:55mm
  • e:40mm
各部分の用途

各部分の用途

  • 1.裸端子(ターミナル)圧着
  • 2.小ネジ・ボルトの切断
  • 3.電線等の切断
  • 4.ワイヤーストリッパー

圧着部は裸圧着端子用になります。

この商品の特長

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーカット機能付

ワイヤーカット機能付

小ネジ、ボルトのカットが可能

小ネジ、ボルトのカットが可能

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102の型番FA102のページです。
型番FA102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102

万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102

    万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

    万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

      万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

      万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

        万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

        万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

          万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101

          万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101

            万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103

            万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103

              電工ペンチ CMP-200

              電工ペンチ CMP-200

                電気技師用ペンチ 1301・1302・1305

                電気技師用ペンチ 1301・1302・1305

                  VVFペンチ P-59-175

                  VVFペンチ P-59-175

                    電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

                    電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

                      メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 TONE クニペックス ホーザン フジ矢
                      通常価格 3,800円 4,236円 3,682円 4,300円 4,000円 3,568円 5,000円 8,619円 5,900円 4,737円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                      圧着機能有無 - - -
                      呼び寸法 225 225 250 250 225 225 200 160 200 225
                      JANコード 4952520067086 4952520067123 4952520067116 4952520067109 4952520067079 4952520067093 - - - 4952520030707
                      トラスココード 447-9971 449-9999 449-9981 447-9998 447-9963 447-9980 - - - 309-6149
                      全長(mm) 225 240 240 240 225 225 - - - 228

                      万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト