(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタムストリッパー 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタムストリッパー 替刃

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,463円 ~ 46,700円  特別価格 
税込価格
25,809円 ~ 51,370円  特別価格 

【特長】・カスタムストリッパー用の替刃です。・ダイタイプの刃物です。・刃物交換...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • 全長(mm):
    45
  • 質量(g):
    14.000
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    銀色
  • 入数:
    1S

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応サイズ
適合機種
JANコード
トラスココード
適合電線(mm)
適合電線([[MM2]])
品名
適合電線(AWG)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AWG10~14
45-180
0783250167531
759-8831
1.6~2.6
2.0~5.5
カスタムストリッパー替刃 45‐180用
10~14
1S
10

1個

23,681( 26,049円 )

1日目

AWG16~26
45-181
0783250167548
759-8840
0.4~1.2
0.13~1.25
カスタムストリッパー替刃 45‐181用
16~26
1S
10

1個

23,681( 26,049円 )

1日目

AWG26~30
45-182
0783250168163
759-8882
0.25~0.4
0.05~0.13
カスタムストリッパー替刃 45‐182用
26~30
1S
10

1個

23,681( 26,049円 )

1日目

AWG10~14
45-186
0783250168453
759-8891
1.6~2.6
2.0~5.5
カスタムストリッパー替刃 45‐186用
10~14
1S
10

1個

23,681( 26,049円 )

1日目

AWG16~26
45-187
0783250168460
759-8904
0.4~1.2
0.13~1.25
カスタムストリッパー替刃 45‐187用
16~26
1S
10

1個

23,463( 25,809円 )

1日目

AWG26~30
45-188
0783250168477
759-8912
0.25~0.4
0.05~0.13
カスタムストリッパー替刃 45‐188用
26~30
1S
10

1個

23,463( 25,809円 )

1日目

AWG10~14
45-183
0783250168484
759-8921
1.6~2.6
2.0~5.5
カスタムストリッパー替刃 45‐183用
10~14
1S
10

1個

46,700円

45,467

( 50,014円 )

1日目

AWG26~30
45-185
0783250168507
759-8947
0.25~0.4
0.05~0.13
カスタムストリッパー替刃 45‐185用
26~30
1S
10

1個

23,681( 26,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カスタムストリッパー用の替刃です。
・ダイタイプの刃物です。
・刃物交換も簡単です。
・標準タイプの他にMILスペック対応や車両用軽量化電線対応等ブレードの種類が豊富です。
【用途】
・ふっ素樹脂線、ETEFE電線、航空宇宙用電線、PVC電線、ラッピング単線、その他薄被覆線に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタムストリッパー 替刃

カスタムストリッパー 替刃

    カスタムライトストリッパー 替刃

    カスタムライトストリッパー 替刃

      カスタムストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用

      カスタムストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用

        カスタムストリッパー ワイヤー用(PVC他)

        カスタムストリッパー ワイヤー用(PVC他)

          カスタムストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用

          カスタムストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用

            カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)

            カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)

              キャプタイヤケーブル・ストリッパ

              キャプタイヤケーブル・ストリッパ

                カスタムライトストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用

                カスタムライトストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用

                  “エルゴエリートストリップマスター”

                  “エルゴエリートストリップマスター”

                    ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE

                    ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE

                      カスタムライトストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用

                      カスタムライトストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用

                        被覆むき工具 Oden

                        被覆むき工具 Oden

                          トリッパー・IV (IV線の皮むき器)

                          トリッパー・IV (IV線の皮むき器)

                            メーカー IDEAL IDEAL IDEAL IDEAL IDEAL IDEAL ワイドミュラー IDEAL IDEAL ワイドミュラー IDEAL プレスマスター 未来工業
                            通常価格 23,463円 22,068円 37,779円 37,928円 38,760円 43,166円 7,933円 43,166円 104,133円 19,951円 41,658円 3,776円 2,543円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            工具種類 その他関連用品 その他関連用品 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 その他関連用品 電線剥き工具 電線剥き工具 - -
                            全長(mm) 45 34 180 180 180 150 - 150 168 190 150 - -
                            質量(g) 14.000 7.000 385.000 385.000 385.000 180.000 - 180.000 - - 180.000 - -
                            材質1 スチール スチール 本体:亜鉛ダイカスト 本体:亜鉛ダイカスト 本体:亜鉛ダイカスト 本体:亜鉛ダイカスト - 本体:亜鉛ダイカスト グラスファイバー - 本体:亜鉛ダイカスト - -
                            銀色 銀色 - - - - - - - - - -

                            カスタムストリッパー 替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました