(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バフ 仕上げ用

3M バフ 仕上げ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,245円
税込単価
2,470円

【特長】・きめ細かなスポンジを採用しており、良い艶が得られます。【用途】・塗装...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    190
  • 厚み(mm):
    50
  • JANコード:
    4548623033686
  • トラスココード:
    359-6915
  • 推奨コンパウンド:
    QT-2L、HG、グロスアップ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5766

5個

2,245( 2,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かなスポンジを採用しており、良い艶が得られます。
【用途】
・塗装面の磨き作業に使用するバフ。

カタログ

 

5766で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バフ 仕上げ用の型番5766のページです。
型番5766に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バフ 仕上げ用

3M バフ 仕上げ用

    3M バフパッド

    3M バフパッド

      3M バフ

      3M バフ

        サンディングディスク

        サンディングディスク

          SG 仕上げディスク

          SG 仕上げディスク

            サーフェイスディスク

            サーフェイスディスク

              “ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)

              “ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)

                ユニロンブラック ミニ

                ユニロンブラック ミニ

                  スコーライトディスクM

                  スコーライトディスクM

                    SG 鏡面一発ディスク 100パイ

                    SG 鏡面一発ディスク 100パイ

                      ディスクペーパー“BSコンクリートサンダー”

                      ディスクペーパー“BSコンクリートサンダー”

                        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                          SG ユニロンパープルハード

                          SG ユニロンパープルハード

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン DREMEL 柳瀬 ムラコ トラスコ中山 柳瀬 イチグチ 柳瀬 イチグチ 柳瀬 柳瀬
                            通常価格 2,245円 9,358円 7,941円 1,050円 3,433円 592円 16,604円 1,413円 6,272円 3,725円 1,320円 1,307円 2,815円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            外径(mm) 190 145 160 19.1 100 100 100 50 100 100 - 100 100
                            厚み(mm) 50 20 18 - - - 8 - 15 - - - -
                            JANコード 4548623033686 4519001518040 4548623033679 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 359-6915 359-6893 359-6907 - - - - - - - - - -
                            推奨コンパウンド QT-2L、HG、グロスアップ - プレミアム、SC - - - - - - - - - -

                            3M バフ 仕上げ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました