(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,255円
税込単価
5,781円

【特長】・肌調整レベルは小さいですが、非常に仕上がりの良いコンパウンドです。・...

詳細情報を確認する

  • 肌調整量:

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
容量
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5958

液タイプ
750ml
4547452208524
471-4342

1個

5,255( 5,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌調整レベルは小さいですが、非常に仕上がりの良いコンパウンドです。
・淡色車については仕上げまでもってゆけます。
【用途】
・自動車塗膜の目消し・肌調整用に。
・ウールバフとの組み合わせで使用。
・目消し、肌調整用

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

カタログ

 

Loading...

5958で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックスの型番5958のページです。
型番5958に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

    コンパウンド ハード

    コンパウンド ハード

      3M コンパウンド つや出し用

      3M コンパウンド つや出し用

        コンパウンド プレミアム

        コンパウンド プレミアム

          コンパウンド エフ

          コンパウンド エフ

            ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

            ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

              ダイヤモンドコンパウンド 油性

              ダイヤモンドコンパウンド 油性

                固形研磨剤

                固形研磨剤

                  ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                  ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                    樹脂用研磨剤

                    樹脂用研磨剤

                      液体研磨剤 YHK

                      液体研磨剤 YHK

                        サイザー46

                        サイザー46

                          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 名古屋ダイヤモンド工業 柳瀬 ナカニシ トラスコ中山 柳瀬 光陽社 ナカニシ
                            通常価格 2,543円 2,671円 4,895円 6,994円 2,607円 12,063円 5,168円 2,528円 8,200円 2,686円 1,089円 1,155円 8,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            肌調整量 - - 中~小 - 中~小 - - - - - - -

                            3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5981
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量 JANコード トラスココード

                            2,543円

                            ( 2,797円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ペーストタイプ270g4547452567805471-4440

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました