(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパウンド プレミアム

コンパウンド プレミアム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,994円
税込単価
7,693円

【特長】・塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、艶が出てか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液タイプ
  • 容量:
    750ml
  • JANコード:
    4548623113869
  • トラスココード:
    413-3421
  • 肌調整量:
    中~小

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5949

1個

6,994( 7,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、艶が出てからも研磨力が持続します
・深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています
・3M(TM)ウルトラフィーナ(TM)バフウール5755との組み合わせをお奨めします
【用途】
・目消し・肌調整用

カタログ

 

Loading...

5949で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパウンド プレミアムの型番5949のページです。
型番5949に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパウンド プレミアム

コンパウンド プレミアム

    3M コンパウンド オーロラマーク除去

    3M コンパウンド オーロラマーク除去

      油性ラップ液 ABP

      油性ラップ液 ABP

        ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

        ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

          フィニッシングコンパウンド

          フィニッシングコンパウンド

            ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

            ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

              ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

              ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

                3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

                3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

                  ダイヤモンドスプレー

                  ダイヤモンドスプレー

                    ダイヤモンドパウダー

                    ダイヤモンドパウダー

                      液体研磨剤 YHK

                      液体研磨剤 YHK

                        “エメリー研削材”

                        “エメリー研削材”

                          ポリッシング用コンパウンド

                          ポリッシング用コンパウンド

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン コスモステクノ・コーポレーション スリーエムジャパン ノリタケ コスモステクノ・コーポレーション コスモステクノ・コーポレーション スリーエムジャパン トラスコ中山 ミスミ 柳瀬 トラスコ中山 DREMEL
                            通常価格 6,994円 6,140円 2,409円 12,063円 2,989円 3,430円 4,459円 2,543円 5,007円 2,048円 1,089円 4,471円 729円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   4日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 液タイプ 液タイプ 液タイプ 液タイプ - 液タイプ 液タイプ - スプレータイプ - 液タイプ - -
                            容量 750ml 473ml - 750ml 450g - - - 40g 2g - 2 -
                            JANコード 4548623113869 4548623998763 - 4547452824830 - - - - - - - - -
                            トラスココード 413-3421 475-3569 - 475-3551 - - - - - - - - -
                            肌調整量 中~小 - - 中~小 - - - - - - - -

                            コンパウンド プレミアムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました