(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M™コンパウンド

3M™コンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,348円
税込単価
2,583円

【特長】・自動車塗膜の目消し、肌調整用コンパウンドです。・切削性があり、仕上が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーストタイプ
  • 容量:
    300g
  • JANコード:
    4519001653642
  • トラスココード:
    471-4431
  • 肌調整量:
    中~小

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5970S

1個

2,348( 2,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車塗膜の目消し、肌調整用コンパウンドです。
・切削性があり、仕上がりの良さが特長です。
【用途】
・自動車塗膜の目消し・肌調整用に。
・ウールバフとの組み合わせで使用。

5970Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M™コンパウンドの型番5970Sのページです。
型番5970Sに関する仕様情報を記載しております。

3M™コンパウンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました