(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,063円
税込単価
13,269円

【特長】・ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します・切削性があり、仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液タイプ
  • 容量:
    750ml
  • JANコード:
    4547452824830
  • トラスココード:
    475-3551
  • 肌調整量:
    中~小

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5939

1個

12,063( 13,269円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します
・切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです
・3M(TM)ウルトラフィーナ(TM)バフウール(品番:5755)との組み合わせをお奨めします
【用途】
・目消し・肌調整用

カタログ

 

Loading...

5939で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラフィーナ(TM) コンパウンドの型番5939のページです。
型番5939に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

    コンパウンド プレミアム

    コンパウンド プレミアム

      ダイヤモンドパウダー

      ダイヤモンドパウダー

        3M コンパウンド オーロラマーク除去

        3M コンパウンド オーロラマーク除去

          ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

          ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

            フィニッシングコンパウンド

            フィニッシングコンパウンド

              油性ラップ液 ABP

              油性ラップ液 ABP

                液体研磨剤 YHK

                液体研磨剤 YHK

                  3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

                  3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

                    3M コンパウンド つや出し用

                    3M コンパウンド つや出し用

                      ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                      ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                        ポリッシング用コンパウンド

                        ポリッシング用コンパウンド

                          “エメリー研削材”

                          “エメリー研削材”

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン コスモステクノ・コーポレーション ノリタケ コスモステクノ・コーポレーション 柳瀬 スリーエムジャパン スリーエムジャパン コスモステクノ・コーポレーション DREMEL トラスコ中山
                            通常価格 12,063円 6,994円 2,048円 6,140円 4,459円 2,989円 2,409円 1,089円 2,543円 4,895円 3,430円 729円 4,471円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目~   3日目~   1日目~   1日目   2日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 液タイプ 液タイプ - 液タイプ 液タイプ - 液タイプ 液タイプ - 液タイプ 液タイプ - -
                            容量 750ml 750ml 2g 473ml - 450g - - - 750ml - - 2
                            JANコード 4547452824830 4548623113869 - 4548623998763 - - - - - 4901690676895 - - -
                            トラスココード 475-3551 413-3421 - 475-3569 - - - - - 471-4415 - - -
                            肌調整量 中~小 中~小 - - - - - - - - - -

                            ウルトラフィーナ(TM) コンパウンドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            クルマの傷けし
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            車のヘッドライトサンドペイパーをかけたあとの傷けしに使用
                            バフ掛けしたところかなりきれいに落ちます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました