(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M コンパウンド オーロラマーク除去

3M コンパウンド オーロラマーク除去

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

【特長】・納車前の最終仕上げのために作られたつや出し剤です。・伸びが良いため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液タイプ
  • 容量:
    473ml
  • JANコード:
    4548623998763
  • トラスココード:
    475-3569

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5959

1個

6,140( 6,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・納車前の最終仕上げのために作られたつや出し剤です。
・伸びが良いため、少量の使用で十分なつやを引き出すことが可能です。
・塗装はじきなどへの影響を考慮した成分・組成となっています。
・ダブルアクションのサンダー/ポリッシャーとの組み合わせでオーロラマークの除去が可能です。
・シングルアクションポリッシャーでもつやの高い皮膜によってオーロラマークの発生を抑制します。
【用途】
・つや出し

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

3M コンパウンド 使用方法-1

(1)仕様前によく振り、約50cm使用の塗膜面
    に対し、スポンジパフに約0.3g(米粒3つ
    程度)をつけ、よく伸ばしてください。(キャップ
    を占める際は飛び散らないよう口を押える
    ようにしてください。)

3M コンパウンド 使用方法-2

(2)サンダー/ポリッシャーで伸ばしながら
    バフがけを行ってください。キュッと音が
    鳴ったり、光が出てくれば拭きあがりです。

3M コンパウンド 使用方法-3

(3)きれいな専用クロスで十分に拭きあげて
    ください。必要に応じ、(1)-(3)の作業工程
    を繰り返してください。

カタログ

 

5959で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M コンパウンド オーロラマーク除去の型番5959のページです。
型番5959に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M コンパウンド オーロラマーク除去

3M コンパウンド オーロラマーク除去

    3M コンパウンド つや出し用

    3M コンパウンド つや出し用

      “エメリー研削材”

      “エメリー研削材”

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

          ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

          ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

            コンパウンド “ガラセリウム”

            コンパウンド “ガラセリウム”

              ジェルダイヤモンド

              ジェルダイヤモンド

                固形研磨剤

                固形研磨剤

                  コンパウンド ハード

                  コンパウンド ハード

                    プリンスライム

                    プリンスライム

                      ダイヤモンドペースト(油性)

                      ダイヤモンドペースト(油性)

                        コンパウンド エフ

                        コンパウンド エフ

                          サイザー46

                          サイザー46

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 ナカニシ スリーエムジャパン 柳瀬 コスモステクノ・コーポレーション 柳瀬 スリーエムジャパン 光陽社 クリストンダイヤモンド工業 スリーエムジャパン 光陽社
                            通常価格 6,140円 4,895円 4,471円 8,036円 12,063円 1,470円 5,000円 2,528円 2,671円 1,337円 4,147円 2,607円 1,155円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 液タイプ 液タイプ - ペーストタイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ 固形タイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ -
                            容量 473ml 750ml 2 - 750ml - 10cc - 270g - - 270g -
                            JANコード 4548623998763 4901690676895 - - 4547452824830 - - - 4547452489633 - - 4547452489640 -
                            トラスココード 475-3569 471-4415 - - 475-3551 - - - 471-4458 - - 471-4296 -

                            3M コンパウンド オーロラマーク除去のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました