(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M コンパウンド つや出し用

3M コンパウンド つや出し用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,895円
税込単価
5,385円

【特長】・深みのある鮮明な艶が得られます。・スポンジバフを使用し、機械仕上げが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液タイプ
  • 容量:
    750ml
  • JANコード:
    4901690676895
  • トラスココード:
    471-4415
  • 用途:
    艶出し

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5992

1個

4,895( 5,385円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深みのある鮮明な艶が得られます。
・スポンジバフを使用し、機械仕上げができます。
【用途】
・自動車塗膜の目消し・肌調整用に。
・ウールバフとの組み合わせで使用。

カタログ

 

Loading...

5992で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M コンパウンド つや出し用の型番5992のページです。
型番5992に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M コンパウンド つや出し用

3M コンパウンド つや出し用

    コンパウンド エフ

    コンパウンド エフ

      コンパウンド ハード

      コンパウンド ハード

        3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

        3M コンパウンド ノンシリコン・ノンワックス

          コンパウンド プレミアム

          コンパウンド プレミアム

            ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

            ウルトラフィーナ(TM) コンパウンド

              樹脂用研磨剤

              樹脂用研磨剤

                固形研磨剤

                固形研磨剤

                  サイザー46

                  サイザー46

                    ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                    ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

                        “エメリー研削材”

                        “エメリー研削材”

                          3M コンパウンド オーロラマーク除去

                          3M コンパウンド オーロラマーク除去

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 柳瀬 光陽社 ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 4,895円 2,607円 2,671円 2,543円 6,994円 12,063円 2,686円 2,528円 1,155円 8,036円 8,200円 4,471円 6,140円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - 液タイプ 液タイプ 固形タイプ 固形タイプ - ペーストタイプ ペーストタイプ - 液タイプ
                            容量 750ml 270g 270g - 750ml 750ml - - - - - 2 473ml
                            JANコード 4901690676895 4547452489640 4547452489633 - 4548623113869 4547452824830 - - - - - - 4548623998763
                            トラスココード 471-4415 471-4296 471-4458 - 413-3421 475-3551 - - - - - - 475-3569
                            用途 艶出し 仕上げ 仕上げ(ハードタイプ) - - - - - - - - - -

                            3M コンパウンド つや出し用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            研磨用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/07
                            塗膜の目消し・肌調整用に
                            ウールバフとの組み合わせで使用
                            艶もでて良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました