(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパウンド エフ

コンパウンド エフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,607円
税込単価
2,868円

【特長】・機械みがきの艶出し剤として使われるほど、良い艶が出ます・バフ目・コン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーストタイプ
  • 容量:
    270g
  • JANコード:
    4547452489640
  • トラスココード:
    471-4296
  • 用途:
    仕上げ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5971

1個

2,607( 2,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械みがきの艶出し剤として使われるほど、良い艶が出ます
・バフ目・コンパウンド目を消す能力にも優れています
・ノンシリコン・ノンワックス
【用途】
・自動車塗膜の目消し・肌調整用に
・ウールバフとの組み合わせで使用

カタログ

 

Loading...

5971で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパウンド エフの型番5971のページです。
型番5971に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパウンド エフ

コンパウンド エフ

    コンパウンド ハード

    コンパウンド ハード

      ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

      ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

        3M コンパウンド つや出し用

        3M コンパウンド つや出し用

          ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)

          ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)

            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 大和製砥所 スリーエムジャパン 大和化成
            通常価格 2,607円 2,671円 6,219円 4,895円 6,033円
            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目  
            商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ 液タイプ -
            容量 270g 270g 5g 750ml -
            JANコード 4547452489640 4547452489633 - 4901690676895 -
            トラスココード 471-4296 471-4458 - 471-4415 -
            用途 仕上げ 仕上げ(ハードタイプ) - 艶出し -

            コンパウンド エフのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました