(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 仕上げワイプ

3M 仕上げワイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円

【特長】・仕上げ拭き上げ用のクロスです。・超極細繊維を使用していますので柔らか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 厚み(mm):
    25
  • JANコード:
    4547452610549
  • トラスココード:
    471-4377
  • 用途詳細:
    仕上げ
  • 仕様:
    帯電防止加工

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5351

1個

2,224( 2,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ拭き上げ用のクロスです。
・超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけずに艶よく拭き上げます。
【用途】
・自動車塗膜仕上げ用

カタログ

 

Loading...

5351で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 仕上げワイプの型番5351のページです。
型番5351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 仕上げワイプ

3M 仕上げワイプ

    フレックスクロス

    フレックスクロス

      布シート“AGJ-S”

      布シート“AGJ-S”

        スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

        スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

          タックロール

          タックロール

            ポリネットシート

            ポリネットシート

              耐水ペーパー

              耐水ペーパー

                研磨布シート J645E

                研磨布シート J645E

                  ポリシングウール

                  ポリシングウール

                    “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

                    “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

                      メーカー スリーエムジャパン コバックス ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン コバックス 光陽社 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ リョービ スリーエムジャパン
                      通常価格 2,224円 12,564円 128円 2,946円 3,980円 276円 65円 175円 2,212円 4,031円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   1日目  
                      商品タイプ 不織布/ナイロン 研磨布 - 不織布/ナイロン 研磨布 ポリネットシート 耐水ペーパー 研磨布 フェルトシート 研磨紙
                      厚み(mm) 25 - - - - - - - - -
                      JANコード 4547452610549 - - - - - - - - -
                      トラスココード 471-4377 - - - - - - - - -
                      用途詳細 仕上げ - - 酸化皮膜や錆とり、汚れ、付着物の除去、スリ傷のぼかし、塗料コートやラミネート前の粗面化、ヘアラインや一般仕上げ - - - - - -

                      3M 仕上げワイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました