(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆コンビネーションレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆コンビネーションレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
8,588円 ~ 24,438円  特別価格 
税込価格
9,447円 ~ 26,882円  特別価格 

【特長】・めがねとスパナを組み合わせた機能的なレンチです。・耐腐食性です。・石...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ニッケルアルミ銅合金

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
135
20
4547230014422
280-4298

1個

8,588( 9,447円 )

18日目

10
160
50
4547230014446
280-4310

1個

9,988( 10,987円 )

18日目

12
190
100
4547230014460
280-4336

1個

10,547( 11,602円 )

4日目

13
205
120
4547230014477
280-4344

1個

11,230円

10,999

( 12,099円 )

18日目

14
205
120
4547230014484
280-4352

1個

11,230円

10,999

( 12,099円 )

4日目

17
245
170
4547230014514
280-4387

1個

12,700円

12,260

( 13,486円 )

4日目

19
270
260
4547230014538
280-4409

1個

14,414円

13,446

( 14,791円 )

18日目

20
270
260
4547230014545
280-4417

1個

14,414円

13,446

( 14,791円 )

4日目

21
295
300
4547230014644
280-4425

1個

15,307円

13,834

( 15,217円 )

4日目

22
295
300
4547230014552
280-4433

1個

15,307円

13,834

( 15,217円 )

4日目

23
325
400
4547230014651
280-4441

1個

17,440円

16,105

( 17,716円 )

4日目

24
325
400
4547230014569
280-4450

1個

17,440円

16,105

( 17,716円 )

4日目

26
355
550
4547230014668
280-4476

1個

18,775円

16,897

( 18,587円 )

4日目

27
355
550
4547230014583
280-4484

1個

18,775円

16,897

( 18,587円 )

4日目

28
390
690
4547230014590
280-4492

1個

21,313円

19,181

( 21,099円 )

4日目

30
390
690
4547230014606
280-4506

1個

19,798円

17,818

( 19,600円 )

4日目

32
430
1000
4547230014613
280-4514

1個

24,438円

21,994

( 24,193円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねとスパナを組み合わせた機能的なレンチです。
・耐腐食性です。
・石油化学工場、精油所、鉱山、船舶・航空整備、ガス作業所、ペイント工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆コンビネーションレンチ

防爆コンビネーションレンチ

    モンキーレンチ

    モンキーレンチ

      バルブハンドル(丸)

      バルブハンドル(丸)

        メーカー アンプコ ハマコSS ハマコSS
        通常価格 8,588円 24,102円 25,487円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目  
        材質 ニッケルアルミ銅合金 - -

        防爆コンビネーションレンチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト