(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・固定タイプの...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    200
  • 刃長(mm):
    50
  • JANコード:
    4989999375909
  • トラスココード:
    762-4565
  • 重量(g):
    100

(i)ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

Loading...

図面

TZEN-200C

絶縁電工ナイフ  図面

使用方法・使用事例

使用方法

絶縁電工ナイフ  取扱説明書1 絶縁電工ナイフ  取扱説明書2
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)200刃長(mm)50
JANコード4989999375909トラスココード762-4565
重量(g)100 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZEN-200C

1個

2,162( 2,378円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・固定タイプのストレートブレードです。
・ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。

(i)ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200Cの型番TZEN-200Cのページです。
型番TZEN-200Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

    トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

    トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

      トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200S

      トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200S

        トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-180

        トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-180

          絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E51416

          絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E51416

            絶縁電工ナイフ 9854

            絶縁電工ナイフ 9854

              絶縁電工ナイフ 9852

              絶縁電工ナイフ 9852

                平面研削用砥石EKG砥石

                平面研削用砥石EKG砥石

                  平面研削用砥石EGC砥石

                  平面研削用砥石EGC砥石

                    平面研削用GC砥石 1号平型

                    平面研削用GC砥石 1号平型

                      CX砥石 両ドビテール形

                      CX砥石 両ドビテール形

                        平面研削用SG砥石 1号平型

                        平面研削用SG砥石 1号平型

                          スナップリングプライヤー

                          スナップリングプライヤー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シグネット クニペックス クニペックス ミスミ ミスミ ミスミ ノリタケ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,162円 4,655円 2,166円 4,026円 3,400円 3,552円 3,541円 2,558円 1,308円 4,060円 7,613円 4,917円 2,788円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 200 200 200 180 - - - - - - - - -
                            刃長(mm) 50 50 50 50 - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999375909 4989999375916 4989999375893 4989999375879 - - - - - - - - -
                            トラスココード 762-4565 763-0719 762-4557 762-4549 - - - - - - - - -
                            重量(g) 100 100 100 70 - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ナイフ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト