(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,655円
税込単価
5,121円

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・ガイドシュー...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    200
  • 刃長(mm):
    50
  • JANコード:
    4989999375916
  • トラスココード:
    763-0719
  • 材質1:
    高炭素合金鋼
  • 重量(g):
    100

(i)ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

Loading...

図面

TZEN-200E

絶縁電工ナイフ  図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZEN-200E

1個

4,655( 5,121円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
・固定タイプの鎌形フックブレードです。

(i)ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200Eの型番TZEN-200Eのページです。
型番TZEN-200Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200E

    トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200S

    トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200S

      トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

      トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C

        トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-180

        トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-180

          絶縁電工ナイフ 9854

          絶縁電工ナイフ 9854

            絶縁電工ナイフ 9852

            絶縁電工ナイフ 9852

              絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E51416

              絶縁ナイフ (ケーブルナイフ用) E51416

                工場扇用パーツ

                工場扇用パーツ

                  ハンディリムーバー

                  ハンディリムーバー

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 クニペックス クニペックス シグネット スイデン KTC(京都機械工具)
                    通常価格 4,655円 2,166円 2,162円 4,026円 3,552円 3,541円 3,400円 5,400円 1,100円
                    通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                    全長(mm) 200 200 200 180 - - - - -
                    刃長(mm) 50 50 50 50 - - - - -
                    JANコード 4989999375916 4989999375893 4989999375909 4989999375879 - - - - -
                    トラスココード 763-0719 762-4557 762-4565 762-4549 - - - - -
                    材質1 高炭素合金鋼 本体:クロムバナジウム合金鋼 - 本体:クロムバナジウム合金鋼 - - - - -

                    トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200Eのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ナイフ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました