(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁先曲がりラジオペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,403円
税込単価
5,943円

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・ハンドル部は...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    160
  • 切断能力(硬線)(mm):
    1.6
  • JANコード:
    4989999374636
  • トラスココード:
    762-3445
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    高炭素合金鋼
  • 質量(g):
    110

(i)ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZRP-150BN

1個

5,403( 5,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
・先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。

(i)ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁先曲がりラジオペンチの型番TZRP-150BNのページです。
型番TZRP-150BNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁先曲がりラジオペンチ

絶縁先曲がりラジオペンチ

    絶縁リードペンチ

    絶縁リードペンチ

      絶縁ペンチ

      絶縁ペンチ

        絶縁ピンセット 9227-62

        絶縁ピンセット 9227-62

          絶縁精密ピンセット 9227-61

          絶縁精密ピンセット 9227-61

            絶縁ラジオペンチ 2506-160

            絶縁ラジオペンチ 2506-160

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 クニペックス クニペックス クニペックス
              通常価格 5,403円 1,128円 5,850円 4,495円 5,649円 5,174円
              通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   2日目   1日目  
              全長(mm) 160 160 160 - - -
              切断能力(硬線)(mm) 1.6 - 1.6 - - -
              JANコード 4989999374636 4989999374650 4989999374568 - - -
              トラスココード 762-3445 762-3461 762-3372 - - -
              質量(g) 110.000 140.000 200.000 - - -

              絶縁先曲がりラジオペンチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました