(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,840円
税込単価
7,524円

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・グリップは人...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット品
  • マグネット:
    あり
  • JANコード:
    4989999376333
  • トラスココード:
    762-4727
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    特殊鋼(SVCM+)
  • セット内容(点):
    10
  • セット内容(本):
    8
  • セット内容:
    [[-]]3.0、[[-]]3.5、[[-]]4.0、[[-]]5.5、[[-]]6.5、[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、ハンドル小、ハンドル大
  • 備考:
    軸部は全面焼入れ処理。
  • 材質:
    特殊鋼(SVCM+)
  • 入数:
    1S(-3.0、-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2、+3、ハンドル小、ハンドル大)

(i)ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

型番

TZDS-8S 解除

Loading...

図面

TZDS8S

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)  図面

使用方法・使用事例

使用方法

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)  取扱説明書1 絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)  取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZDS-8S

1S(-3.0、-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2、+3、ハンドル小、ハンドル大)
10

1個

6,840( 7,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
【用途】
・電気・通信設備工事などの作業に適しています。

(i)ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)の型番TZDS-8Sのページです。
型番TZDS-8Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

    6本組 [+ -]ドライバー(絶縁/ケース付)

    6本組 [+ -]ドライバー(絶縁/ケース付)

      6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)

      6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)

        9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)

        9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)

          絶縁スタビー スリムバリオセット

          絶縁スタビー スリムバリオセット

            メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ WIHA
            通常価格 6,840円 5,160円 5,110円 4,940円 10,552円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 セット品
            マグネット あり - - - -
            JANコード 4989999376333 - - - -
            トラスココード 762-4727 - - - -
            質量(g) 350.000 - - - -

            絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました