(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ディープソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円

【特長】・IEC60900規格品です。・成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 二面幅寸法(mm):
    10
  • 全長(mm):
    82
  • JANコード:
    4547230034321
  • トラスココード:
    460-3702
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    皮膜部:特殊樹脂
  • 材質2:
    本体:工具鋼
  • 発注単位:
    1個

(i)ご注意

  • 金属部は絶縁されておりません。

型番

OLC652010SA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OLC652010SA

1個

1個

2,129( 2,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC60900規格品です。
・成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
【用途】
・電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用

(i)ご注意

  • 金属部は絶縁されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ディープソケットの型番OLC652010SAのページです。
型番OLC652010SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ディープソケット

絶縁ディープソケット

    9.5sq.絶縁ソケット

    9.5sq.絶縁ソケット

      9.5sq.絶縁ディープソケット

      9.5sq.絶縁ディープソケット

        絶縁エクステンションバー

        絶縁エクステンションバー

          絶縁ソケット 差込角12.7mm

          絶縁ソケット 差込角12.7mm

            9.5sq.絶縁エクステンションバー

            9.5sq.絶縁エクステンションバー

              絶縁T型六角棒レンチ

              絶縁T型六角棒レンチ

                絶縁ソケットレンチセット

                絶縁ソケットレンチセット

                  メーカー TECH-EV KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 2,129円 3,330円 5,000円 2,957円 3,387円 5,387円 4,227円 52,734円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                  単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - セット品
                  差込角(mm) 9.5 9.5 9.5 - 12.7 9.5 - -
                  二面幅寸法(mm) 10 12 10 - - - - -
                  全長(mm) 82 45 85 - - - - -
                  JANコード 4547230034321 - - - - - - -

                  絶縁ディープソケットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました