(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.絶縁ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9.5sq.絶縁ディープソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 二面幅寸法(mm):
    10
  • 全長(mm):
    85
  • 適用規格:
    IEC60900
  • JANコード:
    4989433168067
  • トラスココード:
    754-2984
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼(絶縁コーティング)
  • 仕様:
    安全性の高い二層絶縁被膜を採用しています。
  • 発注単位:
    1個

型番

ZB3L-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZB3L-10

1個
10

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
・AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
・口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
【用途】
・ハイブリッド車の整備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.絶縁ディープソケットの型番ZB3L-10のページです。
型番ZB3L-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.5sq.絶縁ディープソケット

9.5sq.絶縁ディープソケット

    9.5sq.絶縁ソケット

    9.5sq.絶縁ソケット

      9.5sq.絶縁エクステンションバー

      9.5sq.絶縁エクステンションバー

        絶縁エクステンションバー

        絶縁エクステンションバー

          絶縁ディープソケット

          絶縁ディープソケット

            絶縁T型六角棒レンチ

            絶縁T型六角棒レンチ

              メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 TECH-EV トラスコ中山
              通常価格 5,000円 3,330円 5,387円 2,957円 2,129円 4,227円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
              単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 -
              差込角(mm) 9.5 9.5 9.5 - 9.5 -
              二面幅寸法(mm) 10 12 - - 10 -
              全長(mm) 85 45 - - 82 -
              適用規格 IEC60900 IEC60900 IEC60900 - - -

              9.5sq.絶縁ディープソケットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました