(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ソケット 差込角12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ソケット 差込角12.7mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,127円 ~ 4,020円  特別価格 
税込価格
3,440円 ~ 4,422円  特別価格 

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・安全を目視で...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質:
    クロムバナジウム鋼
  • 注意事項:
    ボックス内部は絶縁ではありません。
  • 入数:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TZ410S~432S

絶縁ソケット 差込角12.7mm  図面

使用方法・使用事例

使用方法

絶縁ソケット 差込角12.7mm  取扱説明書1 絶縁ソケット 差込角12.7mm  取扱説明書2
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
54
4989999375589
762-4255
68.000
1個

1個

3,127( 3,440円 )

1日目

17
54
4989999375626
762-4298
78.000
1個

1個

3,129円

3,049

( 3,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
54
4989999375640
762-4310
87.000
1個

1個

3,151( 3,466円 )

1日目

24
56
4989999375695
762-4361
121.000
1個

1個

3,424円

3,043

( 3,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
61
4989999375732
762-4409
174.000
1個

1個

4,020円

3,300

( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
・接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
・耐電圧試験済みです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁ソケット 差込角12.7mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました