(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンポンチセット PP300・PP800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンポンチセット PP300・PP800

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,850円 ~ 7,828円
税込価格
3,135円 ~ 8,611円

樹脂グリップ付ピンポンチのビニールパック入りセット。【特長】・使用頻度の高いサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ピンポンチセットの特長

製品仕様

型番:PP300の画像

型番:PP300の画像

  • テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用
  • 手に馴染む樹脂グリップ付
  • ビニールパック入
  • 化粧箱寸法(W×D×H):265×116×45mm
  • 質量:160g
  • セット内容:3点
製品名製品番号/仕様
ピンポンチ PIN PUNCHPP-04、4.5、05

製品仕様

型番:PP800の画像

型番:PP800の画像

  • テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用
  • 手に馴染む樹脂グリップ付
  • ビニールパック入
  • 化粧箱寸法(W×D×H):276×201×47mm
  • 質量:470g
  • セット内容:8点
製品名製品番号/仕様
ピンポンチ PIN PUNCHPP-02、03、04、4.5、05、06、07、08

製品仕様

PP-04/PP-07の画像

PP-04/PP-07の画像

外形図

外形図

製品番号寸法(mm)質量
(g)
DLL1
PP-0221404244
PP-0331405242
PP-0441506145
PP-4.54.51506146
PP-0551506148
PP-0661606655
PP-0771606659
PP-0881606665

※警告:プラスチック柄は絶縁のためのものではない。電気の流れているものには使用しないでください。
※注意事項:工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
セット数(点)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4953488310337
498-1588
160
4.0、4.5、5.0
3

1個

2,850( 3,135円 )

5日目

4953488310344
498-1600
470
2.0、3.0、4.0、4.5、5.0、6.0、7.0、8.0
8

1個

7,828( 8,611円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂グリップ付ピンポンチのビニールパック入りセット。
【特長】
・使用頻度の高いサイズをビニールパックにセット。
・握りやすく転がりにくい樹脂グリップ搭載。
【用途】
・テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用。
・手に馴染む樹脂グリップ付。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンポンチセット PP300・PP800

ピンポンチセット PP300・PP800

    ピンポンチ PP-02~PP-08

    ピンポンチ PP-02~PP-08

      ピンポンチ ブリスターパック入り

      ピンポンチ ブリスターパック入り

        ストロングツール 2way ダブルパッチン

        ストロングツール 2way ダブルパッチン

          センターポンチ CPG125

          センターポンチ CPG125

            ハンドル付平行ピンポンチ

            ハンドル付平行ピンポンチ

              オートセンターポンチ H-330~H-332

              オートセンターポンチ H-330~H-332

                ピンポンチセット

                ピンポンチセット

                  メーカー TONE TONE MOKUBA イチネンアクセス TONE PBスイスツールズ H&H トラスコ中山
                  通常価格 2,850円 950円 585円 3,294円 1,500円 3,704円 2,608円 4,171円
                  通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ - ポンチ ポンチ
                  ポンチ詳細種類 ピン ピン ピン センター 標準 - センター ピン

                  ピンポンチセット PP300・PP800のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました