(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デートマーカー DMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デートマーカー DMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,094円 ~ 20,000円
税込価格
21,003円 ~ 22,000円

【特長】・製造・出荷・賞味期限などの日付の印字に特化したスタンパーです。・オー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンパー
  • インク色:
    複数
  • 推奨インク:
    非浸透面:#2061、#200、#202、浸透面:#221T
  • 材質(本体):
    グリップ:樹脂、フレーム:スチール
  • 材質(印面):
    ゴム

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
文字サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4582259074422
772-7364

1個

20,000( 22,000円 )

1日目

4
4582259074439
772-7372

1個

20,000( 22,000円 )

1日目

5
4582259074446
772-7381

1個

19,094( 21,003円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造・出荷・賞味期限などの日付の印字に特化したスタンパーです。
・オール金属性で優れた耐久性があります。
・製品を傷めない保護ラバーが印字ズレも防ぎます。
・細身で軽量なので連続使用でも疲労感がありません。
・印字可能な日本語は「消費期限」「品質保持」「賞味期限」「製造」「出荷」です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デートマーカー DMシリーズ

デートマーカー DMシリーズ

    デートマーカー用替パッド

    デートマーカー用替パッド

      手動式ナンバリング刻印

      手動式ナンバリング刻印

        平行ピンポンチセット(八角胴) 750

        平行ピンポンチセット(八角胴) 750

          ストロングツール 2way ダブルパッチン

          ストロングツール 2way ダブルパッチン

            ポンチタガネセット 850B・850BCN

            ポンチタガネセット 850B・850BCN

              手打ちバラ刻印数字

              手打ちバラ刻印数字

                ベルトポンチ 黒染め TPO-360/-420/-450

                ベルトポンチ 黒染め TPO-360/-420/-450

                  手打ちバラ刻印英字

                  手打ちバラ刻印英字

                    ポンチタガネセット 855B・855BCN

                    ポンチタガネセット 855B・855BCN

                      オートセンターポンチ H-330~H-332

                      オートセンターポンチ H-330~H-332

                        ピンポンチ PB 755 BL

                        ピンポンチ PB 755 BL

                          メーカー マーキングマン マーキングマン 浦谷商事 PBスイスツールズ イチネンアクセス PBスイスツールズ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 PBスイスツールズ H&H PBスイスツールズ
                          通常価格 19,094円 650円 60,665円 13,338円 3,294円 12,340円 651円 6,377円 651円 11,757円 1,799円 10,717円
                          通常出荷日 1日目   1日目   15日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ スタンパー 関連商品 - - - - - - - - - -
                          インク色 複数 - - - - - - - - - - -
                          推奨インク 非浸透面:#2061、#200、#202、浸透面:#221T - - - - - - - - - - -
                          材質(本体) グリップ:樹脂、フレーム:スチール フレーム:スチール、パッド:フェルト - - - - - - - - - -
                          材質(印面) ゴム - - - - - - - - - - -

                          デートマーカー DMシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト