(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

くぎ抜き

くぎ抜き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,340円
税込単価
8,074円

【特長】・新しいくぎ抜きのシステムができました。・くぎ抜きハンマーとセットで使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バール / 釘抜き
  • 全長(mm):
    220
  • JANコード:
    7314150223381
  • トラスココード:
    471-6841
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 重量(g):
    500

Loading...

【商品仕様】
<型番:36>
・全長(mm):220
・材質:特殊工具鋼
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36

1個

7,340( 8,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しいくぎ抜きのシステムができました。
・くぎ抜きハンマーとセットで使用することでスムーズなくぎ抜きができます。
・滑りにくいグリップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

くぎ抜きの型番36のページです。
型番36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

くぎ抜き

くぎ抜き

    バール"スリムバー"

    バール"スリムバー"

      金象 金テコ幅広25×1200mm

      金象 金テコ幅広25×1200mm

        インテリア用バール

        インテリア用バール

          モクバ印 強力金型テコ 1500mm

          モクバ印 強力金型テコ 1500mm

            三徳バール

            三徳バール

              仮枠バール 270mm CN-4

              仮枠バール 270mm CN-4

                グリップライトSバール

                グリップライトSバール

                  金象 金テコ幅広25×1500mm

                  金象 金テコ幅広25×1500mm

                    平バラシバール

                    平バラシバール

                      メーカー バーコ MOKUBA 浅香工業 土牛 MOKUBA MOKUBA SK-11 土牛 浅香工業 MOKUBA
                      通常価格 7,340円 1,620円 7,070円 1,481円 21,980円 1,699円 1,922円 2,369円 11,591円 4,050円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ バール / 釘抜き バール - - - バール バール バール - バール
                      全長(mm) 220 - - - - - 270 300 - -
                      JANコード 7314150223381 - - - - - - - - -
                      トラスココード 471-6841 - - - - - - - - -
                      質量(g) 500.000 - - - - - - - - -

                      バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました