(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスGENNO

ステンレスGENNO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,465円
税込単価
3,812円

【特長】・コンパクトサイズのアルミシャフトを使用したハンマーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    木工作業用ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    22
  • 頭部(長さ)(mm):
    60
  • 全長(mm):
    245
  • 呼称:
    両口玄能型
  • JANコード:
    4962819024508
  • トラスココード:
    471-7236
  • 質量(g):
    250
  • 材質1:
    頭部:ステンレス
  • 材質2:
    柄:アルミ合金
  • 材質3:
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 質量(g):
    250
  • 品名:
    DOGYU ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ木工作業用ハンマー頭部(径)(mm)22
頭部(長さ)(mm)60全長(mm)245
呼称両口玄能型JANコード4962819024508
トラスココード471-7236質量(g)250
材質1頭部:ステンレス材質2柄:アルミ合金
材質3グリップ:エラストマー樹脂質量(g)250
品名DOGYU ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02450

1個

3,465( 3,812円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズのアルミシャフトを使用したハンマーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスGENNOの型番02450のページです。
型番02450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスGENNO

ステンレスGENNO

    無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

    無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

      パイプ柄ブリキヤ鎚

      パイプ柄ブリキヤ鎚

        板金ハンマー用木柄

        板金ハンマー用木柄

          木ハンマー TWH

          木ハンマー TWH

            スチール片手ハンマー

            スチール片手ハンマー

              銅ハンマー替ヘッド

              銅ハンマー替ヘッド

                カストリ用木柄

                カストリ用木柄

                  プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                  プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                    八角掛矢

                    八角掛矢

                      スチール両口ハンマー

                      スチール両口ハンマー

                        メーカー 土牛 PBスイスツールズ 土牛 盛光 トラスコ中山 オーエッチ工業 PBスイスツールズ オーエッチ工業 オーエッチ工業 トンボ工業 オーエッチ工業
                        通常価格 3,465円 8,195円 2,278円 620円 1,216円 3,951円 1,300円 1,001円 1,115円 5,629円 3,834円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 木工作業用ハンマー アルミニウムハンマー 板金用ハンマー - 木ハンマー 片手ハンマー パーツ 木ハンマー パーツ カケヤ 両口ハンマー
                        頭部(径)(mm) 22 - 22 - - - - - - 135 -
                        頭部(長さ)(mm) 60 - 113 - - - - - - 240 -
                        全長(mm) 245 - 340 330 - - - - - 900 280
                        呼称 両口玄能型 - - - - - - - - - -

                        ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト