(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ柄ブリキヤ鎚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプ柄ブリキヤ鎚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円

【特長】・パイプ柄使用で強靭です。【用途】・板金加工に最適です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    板金用ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    22
  • 頭部(長さ)(mm):
    113
  • 全長(mm):
    340
  • JANコード:
    4962819006610
  • トラスココード:
    471-7163
  • 質量(g):
    510.000
  • 材質1:
    頭部:炭素鋼
  • 材質2:
    柄:焼き入れパイプ
  • 質量(g):
    510
  • 品名:
    DOGYU パイプ柄ブリキヤ鎚 21mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00661

1個

2,278( 2,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ柄使用で強靭です。
【用途】
・板金加工に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ柄ブリキヤ鎚の型番00661のページです。
型番00661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ柄ブリキヤ鎚

パイプ柄ブリキヤ鎚

    木ハンマー TWH

    木ハンマー TWH

      カラカミハンマー

      カラカミハンマー

        板金ハンマー用木柄

        板金ハンマー用木柄

          木槌(キヅチ)

          木槌(キヅチ)

            八角掛矢

            八角掛矢

              丸玄能

              丸玄能

                プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                プラハンマー用木柄 PLシリーズ

                  ケレンハンマー

                  ケレンハンマー

                    板金ハンマー用木柄(くさび付)

                    板金ハンマー用木柄(くさび付)

                      カストリハンマー 横刃用木柄/カストリハンマー 縦刃用木柄

                      カストリハンマー 横刃用木柄/カストリハンマー 縦刃用木柄

                        NTプラハンマー用木柄

                        NTプラハンマー用木柄

                          セットウハンマー用木柄

                          セットウハンマー用木柄

                            メーカー 土牛 トラスコ中山 盛光 盛光 盛光 トンボ工業 CUSTOM KOBO オーエッチ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 2,278円 1,383円 3,378円 620円 6,660円 5,629円 2,276円 1,115円 1,845円 1,573円 1,001円 1,126円 1,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   39日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 板金用ハンマー 木ハンマー 板金用ハンマー - 木ハンマー カケヤ - パーツ 溶接用ハンマー - パーツ パーツ パーツ
                            頭部(径)(mm) 22 - - - - 135 25 - 22 - - - -
                            頭部(長さ)(mm) 113 - - - - 240 72 - 140 - - - -
                            全長(mm) 340 - 330 330 450 900 250 - 290 - - - 300
                            JANコード 4962819006610 - - - - - - - - - - - -

                            パイプ柄ブリキヤ鎚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました