(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール両口ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OHW-2SP
スチール両口ハンマー ハンマー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,834円
税込単価
4,217円

【特長】・過酷な作業に適しています。・接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    両口ハンマー
  • 全長(mm):
    280
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 材質2:
    柄:クロムモリブデン鋼パイプ
  • 材質3:
    グリップ:ポリ塩化ビニル(PVC)

型番

OHW-2SP 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度:-20℃~50℃
  • 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。

規格表

スチール両口ハンマー 規格表01
 
商品情報を表示

OHW-2SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼称(ポンド)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OHW-2SP

37
103
2ポンド
4963360121418
754-3158
1200
2
OH スチール両口ハンマー#2

1個

3,834( 4,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な作業に適しています。
・接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール両口ハンマーの型番OHW-2SPのページです。
型番OHW-2SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール両口ハンマー

スチール両口ハンマー

    スチール片手ハンマー

    スチール片手ハンマー

      スチール石刃(セットウ)ハンマー

      スチール石刃(セットウ)ハンマー

        パイプ柄ブリキヤ鎚

        パイプ柄ブリキヤ鎚

          ステンレスGENNO

          ステンレスGENNO

            無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

            無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

              板金ハンマー用木柄

              板金ハンマー用木柄

                メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 土牛 土牛 PBスイスツールズ 盛光
                通常価格 3,834円 3,951円 3,483円 2,278円 3,465円 8,195円 620円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ 両口ハンマー 片手ハンマー 石頭ハンマー・溶接用ハンマー 板金用ハンマー 木工作業用ハンマー アルミニウムハンマー -
                全長(mm) 280 - 280 340 245 - 330
                頭部材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - スチール -
                材質2 柄:クロムモリブデン鋼パイプ - 柄:クロムモリブデン鋼パイプ - - - -
                材質3 グリップ:ポリ塩化ビニル(PVC) - - - - - -

                スチール両口ハンマーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                OHW-3SP
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                頭部(径)
                (mm)
                頭部(長さ)
                (mm)
                呼称 JANコード トラスココード 質量(g) 呼称(ポンド) 品名

                5,193円

                ( 5,712円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                411163ポンド4963360121432754-316616003OH スチール両口ハンマー#3

                ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました