(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール片手ハンマー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,951円 ~ 4,407円
税込価格
4,346円 ~ 4,848円

スチール製の片手ハンマーです。【特長】・熱処理済みクロモリパイプ柄を使用してお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    片手ハンマー
  • 頭部材質:
    炭素鋼
  • 柄材質:
  • 柄材質詳細:
    熱処理済クロモリ
  • 使用温度(℃):
    -20~50

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番頭部(径)
(mm)
頭部(長さ)
(mm)
全長
(mm)
呼称
HK-10SP311023201ポンド
HK-15SP351153401 1/2ポンド
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
呼称
頭部質量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31
102
320
#1
0.45
4963360110146
754-3131
760

1個

3,951( 4,346円 )

1日目

35
115
340
#1 1/2
0.65
4963360110160
754-3140
970

1個

4,407( 4,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製の片手ハンマーです。
【特長】
・熱処理済みクロモリパイプ柄を使用しており、過酷な作業に適しています。
・接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付きです。
【仕様】
・使用温度:-20~50℃
【主な用途】
・鉄工作業全般
・車両整備
・刻印やマークの打ち込み

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール片手ハンマー

スチール片手ハンマー

    スチール両口ハンマー

    スチール両口ハンマー

      スチール石刃(セットウ)ハンマー

      スチール石刃(セットウ)ハンマー

        パイプ柄ブリキヤ鎚

        パイプ柄ブリキヤ鎚

          無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

          無反動アルミハンマー グラスファイバー柄

            ステンレスGENNO

            ステンレスGENNO

              板金ハンマー用木柄

              板金ハンマー用木柄

                メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 土牛 PBスイスツールズ 土牛 盛光
                通常価格 3,951円 3,834円 3,483円 2,278円 8,195円 3,465円 620円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                商品タイプ 片手ハンマー 両口ハンマー 石頭ハンマー・溶接用ハンマー 板金用ハンマー アルミニウムハンマー 木工作業用ハンマー -
                頭部材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - スチール - -
                柄材質 - - - グラスファイバー -
                柄材質詳細 熱処理済クロモリ - - - - - -
                使用温度(℃) -20~50 - - - - - -

                スチール片手ハンマーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました