(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,113円
税込単価
22,124円

【特長】・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用によりクランプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • クランプ範囲(mm):
    0~700
  • 保証荷重(kN):
    10(本体のみ)
  • フトコロ(mm):
    100
  • JANコード:
    4967521136921
  • トラスココード:
    103-8079
  • 許容荷重(kN):
    3.5(クランプ範囲750mm時)
  • 質量(g):
    3300
  • 適用角パイプ(mm):
    □25パイプ肉厚3.0
  • 標準付属角パイプ:
    □25×900× t 3.0mm

型番

FCW-210 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCW-210

1個

20,113( 22,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用によりクランプ範囲の選択が自由です。
・アダプターは簡単に取り外しができ、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組み換え、作業に応じて便利に使用できます。
・当社の標準角パイプは高張力鋼材(STKT590)を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭です。
・突張り方向の作業もできます。
・突張りもできます。
【用途】
・溶接作業をはじめとする鉄骨・橋梁・土木など各種ワークの仮止め作業。

FCW-210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)の型番FCW-210のページです。
型番FCW-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

    “スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ

    “スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ

      鉄製ハタ金 細工用

      鉄製ハタ金 細工用

        メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

        メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

          L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

          L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

            クイックバークランプ GTQC

            クイックバークランプ GTQC

              GC アルミコーナークランプ

              GC アルミコーナークランプ

                クイックレバークランプ

                クイックレバークランプ

                  シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

                  シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

                    シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

                    シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

                      ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

                      ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

                        クイックバークランプ ERCシリーズ

                        クイックバークランプ ERCシリーズ

                          GC ハタ金クランプ

                          GC ハタ金クランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール SK-11 ムラテックKDS ロブテックス ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス ムラテックKDS トラスコ中山 トラスコ中山 松阪商事 E-Value アークランド グリーンクロス
                            通常価格 20,113円 28,958円 1,403円 3,946円 4,030円 550円 1,541円 3,930円 1,240円 2,300円 51,468円 460円 2,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ パーツ 本体 本体 本体
                            クランプ範囲(mm) 0~700 0~750 - - - - - - - - - - -
                            保証荷重(kN) 10(本体のみ) - - - - - - - - - - - -
                            フトコロ(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967521136921 - - - - - - - - - - - -

                            スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました