(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FCW-415
“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ カリドメジグ

“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ FCW-415

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,958円
税込単価
31,854円

【特長】・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用によりクランプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • クランプ範囲(mm):
    0~750
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 適用角パイプ(mm):
    □40パイプ肉厚3.5
  • 保証荷重(kN)(本体のみ):
    30

型番

FCW-415 解除

Loading...

FCW-415 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
フトコロ(mm)
JANコード
トラスココード
許容荷重(kN)
質量(g)
標準付属角パイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCW-415

150
4967521083904
103-8095
3.9(クランプ範囲750mm時)
6900.0
□40×1000× t 3.5mm
10

1個

28,958( 31,854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用によりクランプ範囲の選択が自由です。
・アダプターは簡単に取り外しができ、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組み換え、作業に応じて便利に使用できます。
・当社の標準角パイプは高張力鋼材(STKT590)を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭です。
・突張り方向の作業もできます。
【用途】
・溶接作業をはじめとする鉄骨・橋梁・土木など各種ワークの仮止め作業。

FCW-415で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプの型番FCW-415のページです。
型番FCW-415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ

“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ

    スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

    スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)

      シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

      シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

        シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

        シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

          鉄製ハタ金 細工用

          鉄製ハタ金 細工用

            クイックバークランプ ERCシリーズ

            クイックバークランプ ERCシリーズ

              メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

              メタルワークベンチ MWB-150・MWB-300・MWB-450・MWB-600

                GC 真鍮ハタ金クランプ

                GC 真鍮ハタ金クランプ

                  ラチェットバークランプ

                  ラチェットバークランプ

                    ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

                    ソケットベンドチーズクランプ(シングルバー)

                      クイックバークランプ GTQC

                      クイックバークランプ GTQC

                        クイックレバークランプ

                        クイックレバークランプ

                          チェーンクランプ

                          チェーンクランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 E-Value ムラテックKDS アークランド グリーンクロス KAKURI(角利産業) 松阪商事 ウィザ(旧:グレートツール) ムラテックKDS シグネット
                            通常価格 28,958円 20,113円 1,240円 2,300円 1,403円 460円 3,946円 1,875円 2,237円 51,468円 550円 3,930円 3,535円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            クランプ範囲(mm) 0~750 0~700 - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 - - - - - - - - - - - -
                            適用角パイプ(mm) □40パイプ肉厚3.5 □25パイプ肉厚3.0 - - - - - - - - - - -
                            保証荷重(kN)(本体のみ) 30 - - - - - - - - - - - -

                            “スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FCW-410
                            FCW-420
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フトコロ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 許容荷重
                            (kN)
                            質量(g) 標準付属角パイプ

                            29,687円

                            ( 32,656円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101004967521083935103-80875.5(クランプ範囲750mm時)6300.0□40×1000× t 3.5mm

                            34,036円

                            ( 37,440円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102004967521083911103-81093(クランプ範囲750mm時)7500.0□40×1000× t 3.5mm

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました