(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型クランプ(スタンダードタイプ)

L型クランプ(スタンダードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,658円 ~ 8,767円
税込価格
7,324円 ~ 9,644円

【特長】・強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • フトコロ(mm):
    120
  • レール寸法(mm):
    A:27/B:13
  • 材質1:
    特殊鋼
  • フレーム寸法(mm)A:
    27
  • フレーム寸法(mm)B:
    13

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • レールサイズ:27×13mm
型番クランプ範囲フトコロ深さ全長質量
(kg)
FC12202001203202
FC12252501203702.1
FC12303001204202.2
FC12404001205202.5
FC12505001206202.7
FC12606001207203

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
320
4967521324779
409-3038
2000
10

1個

6,772( 7,449円 )

1日目

250
370
4967521324786
409-3054
2100
10

1個

6,658( 7,324円 )

1日目

300
420
4967521324793
409-3071
2200
10

1個

7,787( 8,566円 )

1日目

400
520
4967521324809
409-3097
2500
10

1個

8,767( 9,644円 )

1日目

500
620
4967521324816
409-3119
2700
10

1個

8,666( 9,533円 )

4日目

600
720
4967521324823
409-3127
3000
10

1個

8,468( 9,315円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
・強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ(スタンダードタイプ)

L型クランプ(スタンダードタイプ)

    L型クランプ(ヘビータイプ)

    L型クランプ(ヘビータイプ)

      L型クランプ 標準型

      L型クランプ 標準型

        L型クランプ (スタンダードタイプ)

        L型クランプ (スタンダードタイプ)

          L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

          L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

            クランプGU型

            クランプGU型

              L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

              L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

                L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                  オメガクランプ GM-ZK型

                  オメガクランプ GM-ZK型

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                      L型クランプ 強力タイプ

                      L型クランプ 強力タイプ

                        クランプSGU型

                        クランプSGU型

                          L型クランプ SLM型

                          L型クランプ SLM型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ スーパーツール トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ
                            通常価格 6,658円 7,975円 3,588円 9,522円 11,337円 11,014円 13,452円 2,770円 9,356円 16,711円 16,058円 26,428円 17,184円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ
                            フトコロ(mm) 120 140 120 - - - 175 - - - - - -
                            レール寸法(mm) A:27/B:13 A:30/B:15 A:22/B:10.5 - - - A:40/B:20 - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - 特殊鋼 - - - - - -

                            L型クランプ(スタンダードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト