(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC1730SH
L型クランプ(スーパーヘビータイプ) Lガタクランプキョウリョクタイプ

L型クランプ(スーパーヘビータイプ) FC1730SH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,452円
税込単価
14,797円

【特長】・強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • フトコロ(mm):
    175
  • レール寸法(mm):
    A:40/B:20
  • 材質1:
    特殊鋼
  • フレーム寸法(mm)A:
    40
  • フレーム寸法(mm)B:
    20

型番

FC1730SH 解除

Loading...

FC1730SH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC1730SH

300
460
4967521324892
409-3208
5500.0
10

1個

13,452( 14,797円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。
・強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

FC1730SHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(スーパーヘビータイプ)の型番FC1730SHのページです。
型番FC1730SHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

    L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

      L型クランプ(ヘビータイプ)

      L型クランプ(ヘビータイプ)

        L型クランプ(スタンダードタイプ)

        L型クランプ(スタンダードタイプ)

          L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

          L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

            L型クランプ (スタンダードタイプ)

            L型クランプ (スタンダードタイプ)

              “スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ

              “スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ

                クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                  L型クランプ 標準型

                  L型クランプ 標準型

                    L型クランプ 超強力タイプ

                    L型クランプ 超強力タイプ

                      シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装

                      シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装

                        L型クランプ 強力タイプ

                        L型クランプ 強力タイプ

                          鍛造C型クランプ

                          鍛造C型クランプ

                            メーカー スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 GISUKE
                            通常価格 13,452円 15,427円 7,975円 6,658円 10,465円 8,788円 16,420円 9,271円 3,588円 23,418円 2,535円 16,058円 1,045円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万)
                            フトコロ(mm) 175 - 140 120 - - - - 120 - - - -
                            レール寸法(mm) A:40/B:20 - A:30/B:15 A:27/B:13 - - - - A:22/B:10.5 - - - -
                            材質1 特殊鋼 - 特殊鋼 特殊鋼 - - 特殊鋼 - 特殊鋼 - - - -

                            L型クランプ(スーパーヘビータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC17100SH
                            FC1740SH
                            FC1750SH
                            FC1760SH
                            FC1780SH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            26,015円

                            ( 28,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10100011604967521324946409-31949400.0

                            17,105円

                            ( 18,816円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104005604967521324908409-32166100.0

                            13,677円

                            ( 15,045円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105006604967521324915409-32246600.0

                            14,770円

                            ( 16,247円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106007604967521324922409-32327200.0

                            16,950円

                            ( 18,645円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            108009604967521324939409-32418300.0

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました