(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
L型クランプ 標準型
  • 数量スライド割引

L型クランプ 標準型 (レビュー)

通常価格(税別)
3,588円 ~ 6,540円
税込価格
3,947円 ~ 7,194円
通常出荷日
1日目
【特長】
・レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
・アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。

L型クランプ 標準型のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内で使用する治工具、金型の材料として
    評価 4.0満足度:4.02020/10/07
    社内で使用する治工具、金型の材料として購入しています。使う量が少ないこと、納期が早いといった理由から、取引のある商社からでなく、ミスミから購入しています。使ってみて寸法的にも問題はなく、リピートで購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接作業で使用
    評価 3.0満足度:3.02020/10/07
    板材の溶接作業で、このスーパーツール製L型クランプ(FC1210E、FC1215E)を使用しています。クランプを選ぶ際に、メーカーは気にしませんでした。使っていて特に気になる点はなく、問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ 標準型

L型クランプ 標準型

    “スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ

    “スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ

      L型クランプ (スタンダードタイプ)

      L型クランプ (スタンダードタイプ)

        L型クランプ(スタンダードタイプ)

        L型クランプ(スタンダードタイプ)

          L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

          L型クランプ(強力型) ヘビータイプ

            L型クランプ(ヘビータイプ)

            L型クランプ(ヘビータイプ)

              L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

              L型クランプ(スーパーヘビータイプ)

                L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

                  クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                  クランプマルチ深アゴ型 強力型アダプター

                    ベッセイ 三方締めクランプKT5-1

                    ベッセイ 三方締めクランプKT5-1

                      L型クランプ GZ型

                      L型クランプ GZ型

                        75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                        75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                          ユニクランプ 自在型

                          ユニクランプ 自在型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ エスコ スーパーツール
                            通常価格 3,588円 16,420円 8,788円 6,658円 10,465円 7,975円 13,452円 15,427円 9,271円 4,800円 18,325円 18,400円 2,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - -
                            フトコロ(mm) 120 - - 120 - 140 175 - - - - - -
                            レール寸法(mm) A:22/B:10.5 - - A:27/B:13 - A:30/B:15 A:40/B:20 - - - - - -
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼 - 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。