(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCA50
シャコ万力用ばね式アダプター シャコマンリキヨウパーツ

シャコ万力用ばね式アダプター BCA50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,409円
税込単価
1,550円

【仕様】・スーパーツール製シャコ万力の交換用アダプター。・材質:S45C

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 材質1:
    S45C

Loading...

BCA50 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ねじ径(mm)
径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
品名
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCA50

8.1
17
4967521002042
323-6102
15.000
11
-
BC50、50E
10

1個

1,409( 1,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スーパーツール製シャコ万力の交換用アダプター。
・材質:S45C

カタログ

 

BCA50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャコ万力用ばね式アダプターの型番BCA50のページです。
型番BCA50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャコ万力用ばね式アダプター

シャコ万力用ばね式アダプター

    L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

    L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

      L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

      L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

        シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

        シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

          シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

          シャコ万力用部品 キャップ・リング(B型シャコ用)

            ユニクランプ(座金)

            ユニクランプ(座金)

              L型クランプPPパッド

              L型クランプPPパッド

                シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

                シャコ万力用部品 キャップ・リング,バーコ型用

                  スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

                  スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼

                    スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)

                    スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター(溝付)

                      ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット

                      ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット

                        スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

                        スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,質量:0.1kg

                          "マルチクランプ" エクステンダーブロック

                          "マルチクランプ" エクステンダーブロック

                            メーカー スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール スーパーツール ベッセイ スーパーツール トラスコ中山
                            通常価格 830円 607円 705円 780円 470円 1,030円 255円 404円 2,260円 2,600円 4,579円 860円 1,079円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ
                            材質1 S45C - - - - - - - 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼 -

                            シャコ万力用ばね式アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCA125
                            BCA150
                            BCA200
                            BCA25
                            BCA250
                            BCA75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径
                            (mm)

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 品名 適合機種

                            1,895円

                            ( 2,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1013.6264967521001991323-603047.00017.5-BC125、125E、CC75、75E

                            3,173円

                            ( 3,490円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1014.8284967521001977323-604860.00019.5-BC150、150E、CC100、100E

                            2,639円

                            ( 2,903円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016.3314967521001878323-605680.00021.5-BC200、200E、CC125、125E

                            1,057円

                            ( 1,163円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106.6144967521002066323-606410.0009-BC25、25E

                            4,065円

                            ( 4,472円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1018.3354967521078924323-6072111.00024-BC250、CC150

                            1,306円

                            ( 1,437円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010.1204967521001885323-611123.00013-BC75、75E

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました