(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリッププライヤ(溶接用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリッププライヤ(溶接用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・板金・溶接作業・工場保全に、...

詳細情報を確認する

  • 口の開き(mm):
    40
  • 呼び寸法:
    250
  • JANコード:
    4953488314267
  • トラスココード:
    760-7881
  • 全長(mm):
    228
  • 最大口開き(角材)(mm):
    20
  • 最大口開き(パイプ):
    20
  • 品名:
    TONE グリッププライヤ 溶接用

型番

VPW-250 解除

Loading...

製品仕様

VPW-250の外観

VPW-250の外観

グリッププライヤの使い方

グリッププライヤの使い方

  • 1.後端の調節ねじで口の開きを調節。
  • 2.強く握ると対象物がロック。
  • 3.解除レバーを下げるとロックを解除。
外形図

外形図

製品番号寸法(mm)L寸法(mm)T質量(g)
VPW-25022879635

使用上の注意

グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPW-250

1個

4,400( 4,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
【用途】
・溶接作業やリベット作業に最適。
・板金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリッププライヤ(溶接用)の型番VPW-250のページです。
型番VPW-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッププライヤ(溶接用)

グリッププライヤ(溶接用)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

      グリッププライヤ VP-250

      グリッププライヤ VP-250

        グリッププライヤ(直線あご)

        グリッププライヤ(直線あご)

          グリッププライヤ VP-125・VP-175

          グリッププライヤ VP-125・VP-175

            オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175

            オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175

              グリッププライヤ(C型)

              グリッププライヤ(C型)

                バイスプライヤ ロングノーズタイプ

                バイスプライヤ ロングノーズタイプ

                  オートグリッププライヤ GPA-150・GPA-250

                  オートグリッププライヤ GPA-150・GPA-250

                    グリッププライヤ(板金用) VPM-200

                    グリッププライヤ(板金用) VPM-200

                      バイスプライヤ ストレートタイプ

                      バイスプライヤ ストレートタイプ

                        グリッププライヤ(C型スイベル)

                        グリッププライヤ(C型スイベル)

                          バイスプライヤ C型(ディープ)

                          バイスプライヤ C型(ディープ)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE ロブテックス TONE TONE ロブテックス TONE ロブテックス
                            通常価格 4,400円 1,990円 5,175円 2,400円 1,900円 6,624円 2,700円 2,547円 5,446円 2,902円 2,380円 2,900円 5,663円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            口の開き(mm) 40 - - - - 43 - - - - 32 - -
                            呼び寸法 250 - 250 - - 175 - - - 200 175 - -
                            JANコード 4953488314267 - - - - - - - - 4953488314274 - - -
                            トラスココード 760-7881 - 810-9743 - - 818-8760 - - - 760-7857 - - -
                            全長(mm) 228 - 227 - - 195 - - - 194 - - -

                            グリッププライヤ(溶接用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました