(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリッププライヤ(ロングノーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリッププライヤ(ロングノーズ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,990円 ~ 4,000円
税込価格
2,189円 ~ 4,400円

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・板金・溶接作業・工場保全に、...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    TONE グリッププライヤ ロングノーズ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VPL-150の外観

VPL-150の外観

VPL-250の外観

VPL-250の外観

規格表

型番最大口開き幅(mm)切断可能径(mm)寸法(mm)L寸法(mm)T質量(g)
VPL-150501.216742205
VPL-250702.322055380

外形図

外形図

使用方法・使用事例

グリッププライヤの使い方

グリッププライヤの使い方

  • 1.後端の調節ねじで口の開きを調節。
  • 2.強く握ると対象物がロック。
  • 3.解除レバーを下げるとロックを解除。

注意・禁止事項

警告
  • 鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周囲に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護めがねを着用してください。
注意
  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟むことがありますので注意してください。
  • ラジオペンチの先端部は細く長くしていますので、こじることはしないでください。破損の恐れがあります。
  • グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。
グリッププライヤ VP-250 関連画像
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最大口開き(角材)(mm)
最大口開き(パイプ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4953488314144
760-7831
167
205
50
50

1個

1,990( 2,189円 )

2日目

一部当日出荷可能

250
4953488314151
760-7849
220
380
70
70

1個

4,000( 4,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・ワイヤーカッターとして使用可能。
・狭い場所での作業や、細かい作業に最適。
・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具。
・鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなどが可能。
・木工・金属加工・機械工作などのあらゆる分野で活躍。
【用途】
・板金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッププライヤ(ロングノーズ)

グリッププライヤ(ロングノーズ)

    グリッププライヤ(直線あご)

    グリッププライヤ(直線あご)

      グリッププライヤ VP-125・VP-175

      グリッププライヤ VP-125・VP-175

        バイスプライヤ ロングノーズタイプ

        バイスプライヤ ロングノーズタイプ

          P型グリッププライヤー

          P型グリッププライヤー

            ホースクランププライヤー 798

            ホースクランププライヤー 798

              ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230

              ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230

                バイスプライヤ カーブタイプ

                バイスプライヤ カーブタイプ

                  ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225

                  ロングノーズグリッププライヤー TGPL-160・TGPL-225

                    ホースクランププライヤー 798-5

                    ホースクランププライヤー 798-5

                      グリッププライヤ(溶接用)

                      グリッププライヤ(溶接用)

                        F型ロッキングプライヤー ERF-200

                        F型ロッキングプライヤー ERF-200

                          グリッププライヤー TGP-125~TGP-250

                          グリッププライヤー TGP-125~TGP-250

                            メーカー TONE TONE TONE ロブテックス トラスコ中山 HAZET トラスコ中山 ロブテックス トラスコ中山 HAZET TONE E-Value トラスコ中山
                            通常価格 1,990円 2,400円 1,900円 2,547円 1,759円 11,764円 2,307円 2,510円 1,463円 13,017円 4,400円 2,580円 1,212円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            品名 TONE グリッププライヤ ロングノーズ TONE グリッププライヤ 直線あご TONE グリッププライヤ - - - - - - - TONE グリッププライヤ 溶接用 - -

                            グリッププライヤ(ロングノーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました