(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mm

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,367円 12,262円
税込単価
18,004円 13,488円

スペイン製で、高品質な板金専用のチェンパイプカッター。【特長】・全長が250m...

詳細情報を確認する

  • くわえられる管外径(mm):
    15~75
  • チェーン長さ(mm):
    380
  • 品名:
    GRIP-ON チェーンパイプカッター

Loading...

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mmの外形図と仕様

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mmの外形写真(型番:182-10参照)

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mmの外形写真(型番:182-10参照)

型番全長
(mm)
くわえられる管外径
(mm)
チェーン長さ
(mm)
質量
(g)
182-1025015-75380800
182-1230015-753801,020

材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

182-12

300
8430890054227
752-1171
1020

1個

16,367円

12,262

( 13,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペイン製で、高品質な板金専用のチェンパイプカッター。
【特長】
・全長が250mmか300mmの2つのサイズより使用用途にあわせて選択できる。
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性がある。
・ラチェット機構により、少ない労力でスムーズにパイプを切断することが可能。
【用途】
・パイプ等を切断する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mmの型番182-12のページです。
型番182-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mm

チェーンパイプカッター 全長250mm・300mm

    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

      樹脂チューブカッター替刃

      樹脂チューブカッター替刃

        ハンディ モールカッター

        ハンディ モールカッター

          メーカー GRIP-ON SK-11 松阪商事 ミトロイ
          通常価格 16,367円 4,305円 4,984円 12,960円
          通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目  
          くわえられる管外径(mm) 15~75 - - -
          チェーン長さ(mm) 380 - - -
          品名 GRIP-ON チェーンパイプカッター - - -

          チェーンパイプカッター 全長250mm・300mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました