仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・板金・溶接作業・工場保全に、...
VP-125の外観
VP-175の外観
外形図
グリッププライヤの使い方
製品番号 | 最大口開き幅(mm) | 切断可能径(mm) | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
VP-125 | 25 | 1.2 | 143 | 40 | 180 |
VP-175 | 30 | 2.0 | 193 | 53 | 350 |
グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。
仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・パイプや丸物のクランプに最適。
・ワイヤーカッターとして使用可能。
【用途】
・鈑金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作などに最適。
・仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利。