(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,306円 ~ 4,650円
税込価格
4,737円 ~ 5,115円

【特長】・口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。・ポイン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口開き(mm):
    角材最小:3/パイプ最小:φ3
  • 頭部厚(mm):
    17
  • 最大締付圧(kN):
    5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • レバーによるワンタッチ操作で瞬時に開放。
 

■仕様

型番全長最大開口耐力
(kN)
質量
(g)
SG2252394.9550
SG2502614.9650
グリッププライヤー 製品の基本仕様・特長

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
239
4967521313766
381-9710
550
10

1個

4,650( 5,115円 )

1日目

261
4967521313773
381-9728
650
10

1個

4,306( 4,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。
・ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
【用途】
・板金・熔接作業に。
・あらゆるハンドバイス作業に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

    スイベルクランプ 234

    スイベルクランプ 234

      テーブルクランプ

      テーブルクランプ

        Gクランプ

        Gクランプ

          シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

          シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

            ロッキングクランプ 124

            ロッキングクランプ 124

              シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

              シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) カチオン電着塗装

                鋼板製Cクランプ

                鋼板製Cクランプ

                  クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

                  クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

                    ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                    ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                      電動ドリル用ドリルクランプ

                      電動ドリル用ドリルクランプ

                        ロッキングプライヤー(Cクランプ)スイベル付

                        ロッキングプライヤー(Cクランプ)スイベル付

                          ユニクランプ(平型)

                          ユニクランプ(平型)

                            メーカー スーパーツール シグネット シグネット GISUKE トラスコ中山 シグネット スーパーツール ナベヤ TAKAGI ベッセイ EARTH MAN LOCKJAW スーパーツール
                            通常価格 4,306円 8,207円 6,890円 467円 1,603円 5,300円 4,210円 410円 1,282円 4,319円 2,129円 9,199円 1,852円
                            通常出荷日 1日目   6日目   3日目   2日目~   1日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            口開き(mm) 角材最小:3/パイプ最小:φ3 - - - - - - - - - - - -
                            頭部厚(mm) 17 - - - - - - - - - - - -
                            最大締付圧(kN) 5 - - - - - - - - - - - -

                            グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました