(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属曲げ工具(ポケットベンダー) TV-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属曲げ工具(ポケットベンダー) TV-40

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。【特長】・2つのハンディタ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 全長(mm):
    117
  • 口幅(mm):
    72(52)
  • 曲げ能力(厚み)(mm):
    鋼板:真鍮板1以下、アルミ板A5052:1.5以下
  • JANコード:
    4989833066406
  • トラスココード:
    327-4624
  • 質量(g):
    256

Loading...

金属曲げ工具(ポケットベンダー)の特長

本体と製作例

本体と制作例
水平曲げに便利な5mm方眼線付/六角レンチ付属

製作例

制作例
湾曲部以外は全てTV-40ポケットベンダーを使用して製作

アルミ加工例

アルミ加工例
90°曲げ/コの字曲げ/段曲げ

挟んで曲げる簡単操作

挟んで曲げる簡単操作

  • 1.ネジをゆるめ、金属板の片側を固定。
  • 2.曲げたい位置で、残りの片側も固定する。
  • 3.しっかり持って直角に曲げる。
約90°で曲げが可能

約90°で曲げが可能
折り曲げ時の金属の戻り値を考慮した角度設計。
正確に90°で曲げたい場合は分度器等を使って調整してください。

外形寸法図(単位:mm)

外形寸法図(単位:mm)

製品仕様

品番材質硬度表面処理重量(g)
TV-40ステンレスHRC58±2鏡面研磨256
(1ペア)

ネジ:六角2.5mm/M3×8mm

曲げ能力

素材厚み(mm)幅(mm)
アルミ板A50521.5以下30以下
純アルミ板A1000系1.5以下50以下
銅板・真鍮板1.0以下
アルミ棒φ3以下-
銅・真鍮棒φ2以下
  • ※ 2000系等のアルミ合金の折り曲げには使用しないでください。
    ブレードやネジの損傷の恐れがある。
  • ※ 適応以外の厚みやサイズの金属板には絶対しないでください。
    本体やブレード、ネジの損傷原因になり、正常に曲げ加工出来なくなる恐れがある。

注意・禁止事項

素材を差し込む際、本体ネジをゆるめ更にブレードについているブレードネジも上図の様にゆるめた状態にしておくと素材をスムーズに固定出来る。

素材を差し込む際、本体ネジをゆるめ更にブレードについているブレードネジも上図の様にゆるめた状態にしておくと素材をスムーズに固定出来る。

素材を固定する際は、先に本体ネジで固定してください。次にブレードネジを締めこんでブレードと本体が必ず平行になるよう調整し、固定してください。

素材を固定する際は、先に本体ネジで固定してください。
次にブレードネジを締めこんでブレードと本体が必ず平行になるよう調整し、固定してください。

ブレードが傾いているとブレードやネジが損傷する恐れがある。ブレードが傾いていたり素材とブレードに隙間があると綺麗に曲げる事は出来ない。ブレードが傾いたまま無理に曲げを行うと本体ネ ジやブレードネジが折れたり、ネジ山がつぶれネ ジが廻らなくなる恐れがある。 またブレードが歪む原因になりますのでご注意ください。

ブレードが傾いているとブレードやネジが損傷する恐れがある。ブレードが傾いていたり素材とブレードに隙間があると綺麗に曲げる事は出来ない。
ブレードが傾いたまま無理に曲げを行うと本体ネジやブレードネジが折れたり、ネジ山がつぶれネジが廻らなくなる恐れがある。
またブレードが歪む原因になりますのでご注意ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TV-40

10

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
【特長】
・2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です
・設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です
・工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です
・水平曲げに便利な5mm方眼線付
・六角レンチ(対辺2.5mm)付属

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属曲げ工具(ポケットベンダー) TV-40の型番TV-40のページです。
型番TV-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属曲げ工具(ポケットベンダー) TV-40

金属曲げ工具(ポケットベンダー) TV-40

    たたき台(すべり止めシート付)

    たたき台(すべり止めシート付)

      鋳鋼製アンビル TAV-10

      鋳鋼製アンビル TAV-10

        ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

        ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

          "レバーシャ" レバーシャ替刃(上刃下刃セット)

          "レバーシャ" レバーシャ替刃(上刃下刃セット)

            ステンレス製ラバーグリップヤットコ

            ステンレス製ラバーグリップヤットコ

              アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm

              アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm

                レールアテバン

                レールアテバン

                  メーカー エンジニア SK-11 トラスコ中山 ANEX トラスコ中山 ANEX ANEX 盛光
                  通常価格 5,000円 2,160円 18,084円 2,950円 14,369円 1,967円 2,950円 12,656円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品種類 その他 その他 - ヤットコ レバーシャー ヤットコ - その他
                  全長(mm) 117 - - - - - - -
                  口幅(mm) 72(52) - - - - - - -
                  曲げ能力(厚み)(mm) 鋼板:真鍮板1以下、アルミ板A5052:1.5以下 - - - - - - -
                  JANコード 4989833066406 - - - - - - -

                  金属曲げ工具(ポケットベンダー) TV-40のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  リン青銅の折り曲げに使用しました。
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/26
                  1mm厚のリン青銅板を90°曲げに使用しました。
                  使い方に多少のコツが必要だと感じましたが、大変きれいに曲げることができました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 段曲げやコの字曲げの際の最小高さを教えてください。
                  A
                  ブレードの奥行き分が必要ですので、最小高さは12mmとなります。

                  板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました