(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円切りカッター 特大タイプ

円切りカッター 特大タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,030円
税込単価
8,833円

【特長】・フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロータリーカッター
  • 本体・替刃:
    本体
  • 刃厚(mm):
    1
  • 全長(mm):
    568
  • 適合替刃:
    BC-400P、BC-501P
  • 対応直径(cm):
    10~100
  • トラスココード:
    480-8649
  • JANコード:
    4904011013164
  • 質量(g):
    850
  • 材質・仕上げ:
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 発注単位:
    1丁

型番

CL-100P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-100P

1丁

1個

8,030( 8,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッター
・直径1mまで対応する特大タイプです。
【用途】
・カーペットや薄いベニヤ板などから特に大きな円を切り抜くのに適します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

円切りカッター 特大タイプの型番CL-100Pのページです。
型番CL-100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円切りカッター 特大タイプ

円切りカッター 特大タイプ

    円切りカッター アルミダイカストボディ

    円切りカッター アルミダイカストボディ

      円切りカッタ-

      円切りカッタ-

        ドレッサー

        ドレッサー

          メーカー NTカッター NTカッター NTカッター NTカッター
          通常価格 8,030円 5,295円 11,044円 641円
          通常出荷日 1日目   4日目   9日目   8日目  
          商品タイプ ロータリーカッター 特殊用途カッター - -
          本体・替刃 本体 - - -
          刃厚(mm) 1 1 - 0.6
          全長(mm) 568 120 - -
          適合替刃 BC-400P、BC-501P BC-400P、BC-1P - BDR-500P、BDR-700P

          円切りカッター 特大タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました