(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,481円
税込価格
3,829円

4つの刃で特殊な素材を逃がさずカットできる万能ハサミ。【特長】・ストレート刃、...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    160
  • 刃厚(mm):
    3
  • ワイヤーカッター切断能力:銅線(mm):
    φ1.6mm、(針金):φ1.2mm
  • ギザ刃切断能力:トラロープ(mm):
    φ10mm、(キャブタイヤ):φ9mm、(綿被覆コード):φ8mm、(革ベルト):厚み4mm
  • セット内容:
    キャップ
  • 質量(g):
    120
  • 仕様:
    刃長:56±3mm
  • 補足:
    ハサミ(ハード向け)
  • 入数:
    1丁

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

鉄腕ハサミGTの特長

受賞歴

GOOD DESIGN AWARD 2015年度受賞

GOOD DESIGN AWARD 2015年度受賞

アメリカのデザイン賞「2012 International Design Excellence Award」の 「Commercial & Industrial Product category」における Finalistに選ばれる。

 

アメリカのデザイン賞「2012 International Design Excellence Award」の 「Commercial & Industrial Product category」におけるFinalistに選ばれる。

 

  • 平成24年度 大阪優秀発明表彰
  • 第32回優秀発明賞 日本弁理士会 近畿支部長賞
  • 平成25年度 近畿地方発明表彰「大阪府知事賞」

4つの刃で特殊な素材も逃さずカット

ストレート刃

ストレート刃
適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズにこなせる。

マイクロセレーション

マイクロセレーション
多様な素材をザクザク切断できるギザ刃(マイクロセレーション)。
高硬度の特殊繊細繊維にも対応。

ワイヤーカッター

ワイヤーカッター
ハリガネや固いコード類をわずかな力で切断。
本体の刃を使用せず、ブレードの劣化損傷を防ぐ。

ダンボールオープナー

ダンボールオープナー
ダンボール箱の開梱に便利。
内容物を傷付けず、ガムテープだけを切断可能。

最大切断能力(参考値)

マイクロセレーション

マイクロセレーション

  • トラロープ:φ10mm(直径10mm)
  • 綿被覆コード:φ8mm(直径8mm)
  • ベルト(革製品):厚み4mm
  • 純アルミ板:厚み0.5mm
  • キャブタイヤ:φ9mm(直径9mm)
  • 枝:φ5mm(直径5mm)
  • CD・カード:厚み1.2mm
ワイヤーカッター

ワイヤーカッター

  • 銅線:φ1.6mm(直径1.6mm)#16
  • 針金:φ1.2mm(直径1.2mm)#18

特長

機能性と安全性の高いハイパーグリップ(PAT.)

機能性と安全性の高いハイパーグリップ(PAT.)

  • S字形状:握り込む力を刃先にしっかりと伝えるグリップ形状
  • 滑り止め:グリップをしっかりと握り込めるスリット
  • フィンガーガード:グリップを閉じた時に指詰めを防止
  • 換気・水抜き用スリット
  • 4つの刃で特殊な素材も逃さずカット
  • 機能性と安全性の高いハイパーグリップ
  • 換気・水抜き用スリット付の安全キャップ付
  • サビに強いステンレス製
  • プロの熟練作業からホビーユースまで対応

製品仕様

全長全幅刃厚重量(g)
160833120

 

(単位:mm)

 

ブレードグリップ & キャップ
刃物用特殊ステンレスPBT
外形寸法図(単位:mm)

外形寸法図(単位:mm)

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4989833001209
430-9952
1丁
10

1個

3,481( 3,829円 )

1日目

レッド
4989833001223
430-9961
1丁
10

1個

3,481( 3,829円 )

1日目

ホワイト
4989833001216
430-9979
1丁
10

1個

3,481( 3,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4つの刃で特殊な素材を逃がさずカットできる万能ハサミ。
【特長】
・ストレート刃、マイクロセレーション、ワイヤーカッター、ダンボールオープナーの4つの刃を搭載。
・ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズにこなせる。
・マイクロセレーション:多様な素材をザクザク切断できるギザ刃。高硬度の特殊繊細繊維にも対応。
・ワイヤーカッター:ハリガネや固いコード類をわずかの力で切断。本体の刃は使用せず、ブレードの劣化損傷を防ぎます。
・ダンボールオープナー:ダンボール箱の開梱に便利。内容物を傷付けず、ガムテープだけを切断できます。
・フィンガーガード:グリップを閉じた時に指詰めを防止します。
・扱いやすく、携行もスムーズな小型ボディ。
・多彩な素材をパワフルに切断できる先進のブレード。
・手になじみやすく機能性と安全の高いハイパーグリップ。
・ブレードを保護する専用キャップは換気・水抜き用スリットがあり、刃をサビから守る。
・滑り止め:グリップをしっかりと握り込めるスリット。
・S字形状:握り込む力を刃先にしっかりと伝えるグリップ形状。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

    金属クラフト(直刃・曲刃)

    金属クラフト(直刃・曲刃)

      アームレスラーカーペット用

      アームレスラーカーペット用

        “SLD直線切”

        “SLD直線切”

          金属用ハサミ 390

          金属用ハサミ 390

            金属用ハサミ 350シリーズ

            金属用ハサミ 350シリーズ

              アームレスラー(トタン板用)

              アームレスラー(トタン板用)

                メーカー エンジニア アルス 長谷川刃物 盛光 アズワン アズワン 長谷川刃物
                通常価格 3,481円 2,304円 2,578円 20,574円 2,701円 2,375円 2,210円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                全長(mm) 160 160 205 - - 160 -
                刃厚(mm) 3 - - - - - -
                ワイヤーカッター切断能力:銅線(mm) φ1.6mm、(針金):φ1.2mm - - - - - -
                ギザ刃切断能力:トラロープ(mm) φ10mm、(キャブタイヤ):φ9mm、(綿被覆コード):φ8mm、(革ベルト):厚み4mm - - - - - -
                セット内容 キャップ - - - - - -

                鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mmのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                多種多様
                評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                多種多様に使っています。
                多少硬いものでもしっかり切れます。
                耐久性はまだ分かりませんが、今のところ満足しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                通常のハサミとして使用
                評価 4.0満足度:4.02019/04/17
                まだほとんど使用していない為、耐久性等の評価は出来ませんが、そんな事はどうでも良くなる様なルックスです!所有欲を満たしてくれます。3色のカラーバリエーションがある中で自分は赤をチョイスしたのですが、決して派手すぎる事はなく、落ち着きのある深みのあるパールレッドです。
                使用感としては刃の部分が以外と短い為、通常の刃の部分とマイクロセレーション(ギザギザ刃)の部分の使い分けがしにくく、普通の紙を切る場合にも気を使って先端部で切らないとガタガタになります。
                ですがそれを補っても余る程、所有欲を満たしてくれます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                万能ハサミとして
                評価 4.0満足度:4.02019/03/28
                万能バサミ+ダンボールの開梱作業に使用しています。ダンボールなど普通のハサミでは切れない物もそれほど力を入れずに切れます。
                繊細な作業にはあまり向いてないかもしれません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 左利きでも使用できますか?
                A
                本商品は右利き用となっております。

                板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました